(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直径200mm平面ミラー(樹脂製/曇り止付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

直径200mm平面ミラー(樹脂製/曇り止付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,200円
税込単価
2,420円

【商品仕様】・枠サイズ…直径200×45mm・材質…鏡:耐衝撃性スチロール樹脂...

詳細情報を確認する

  • ミラー形状:
    丸型
  • ミラー材質:
    特殊プラスチック
  • ミラー枚数:
    1枚
  • 重量:
    140g
  • 材質:
    鏡:耐衝撃性スチロール樹脂(PETフィルム)、本体:耐衝撃性スチロール樹脂、吸盤:塩化ビニル樹脂
  • 枠サイズ:
    Φ200×45mm
  • 鏡サイズ:
    173mm

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA724YC-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA724YC-12

1個

2,200( 2,420円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・枠サイズ…直径200×45mm
・材質…鏡:耐衝撃性スチロール樹脂(PETフィルム)、本体:耐衝撃性スチロール樹脂、吸盤:塩化ビニル樹脂
・重量…140g
・ガラスを使わない鏡なので、災害時も割れず、安心・安全です。
・鏡サイズ…直径173mm

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直径200mm平面ミラー(樹脂製/曇り止付)の型番EA724YC-12のページです。
型番EA724YC-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直径200mm平面ミラー(樹脂製/曇り止付)

直径200mm平面ミラー(樹脂製/曇り止付)

    295x215mm平面ミラー(樹脂製/曇り止付)

    295x215mm平面ミラー(樹脂製/曇り止付)

      ユニット ドームミラー ミラー/アクリル・枠/アルミ 1040Ф×425

      ユニット ドームミラー ミラー/アクリル・枠/アルミ 1040Ф×425

        光 ポリカボネードミラー板

        光 ポリカボネードミラー板

          平面ミラー(ステンレス製)

          平面ミラー(ステンレス製)

            平面ミラー(樹脂製)(厚み…5mm)

            平面ミラー(樹脂製)(厚み…5mm)

              簡易タイプ小型ミラー(屋外可)壁角

              簡易タイプ小型ミラー(屋外可)壁角

                カーブミラー・丸型1面鏡 壁面用 アクリル製

                カーブミラー・丸型1面鏡 壁面用 アクリル製

                  カーブミラー・角型1面鏡 壁面用 アクリル製

                  カーブミラー・角型1面鏡 壁面用 アクリル製

                    平面ミラー(樹脂製)

                    平面ミラー(樹脂製)

                      カーブミラー・丸型2面鏡 壁面用 アクリル製

                      カーブミラー・丸型2面鏡 壁面用 アクリル製

                        メーカー エスコ エスコ ユニット エスコ エスコ 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 エスコ 日本緑十字社
                        通常価格 2,200円 4,320円 86,050円 680円 560円 3,080円 7,399円 54,000円 56,800円 4,200円 130,500円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   2日目   当日出荷可能 4日目  
                        ミラー形状 丸型 角型 丸型 角型 角型 - 角型 丸型 角型 角型 -
                        ミラー材質 特殊プラスチック 特殊プラスチック アクリル - ステンレス - ガラス アクリル アクリル 特殊プラスチック -
                        ミラー枚数 1枚 1枚 1枚 - 1枚 - 1枚 1枚 1枚 1枚 -
                        重量 140g 320g - - - - - - - - -
                        材質 鏡:耐衝撃性スチロール樹脂(PETフィルム)、本体:耐衝撃性スチロール樹脂、吸盤:塩化ビニル樹脂 耐衝撃性スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板(PETフィルム) - - - PETフィルム、スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板 - - - - -

                        直径200mm平面ミラー(樹脂製/曇り止付)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました