(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[L]高圧用絶縁手袋(耐候性/3500V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[L]高圧用絶縁手袋(耐候性/3500V)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
19,315円
税込単価
21,247円

【商品仕様】・使用電圧…交流3500V以下、直流3500V以下・定期自主検査…...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    絶縁グローブ
  • 規格:
    規格無し
  • 使用電圧(V以下):
    交流3500/直流3500
  • 定期自主検査:
    対象品
  • 試験電圧:
    12000V/分
  • 全長:
    410mm
  • 材質:
    天然ゴム
  • 重量:
    400g
  • 厚み:
    1.3mm
  • 型番:
    520-L
  • 中指長さ:
    8.0cm
  • メーカー:
    渡部工業

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA640ZE-21 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

[L]高圧用絶縁手袋(耐候性/3500V) 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA640ZE-21

1個

19,315( 21,247円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用電圧…交流3500V以下、直流3500V以下
・定期自主検査…対象品
・試験電圧…12000V/分
・厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)
・全長…410mm
・材質…天然ゴム
【用途】
・高圧配電線路の活線作業、活線近接作業における感電事故の発生防止に

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

[L]高圧用絶縁手袋(耐候性/3500V)の型番EA640ZE-21のページです。
型番EA640ZE-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[L]高圧用絶縁手袋(耐候性/3500V)

[L]高圧用絶縁手袋(耐候性/3500V)

    [460mm] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)

    [460mm] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)

      [410mm] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)

      [410mm] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)

        高圧用ゴム手袋 455 中YS-101-22-1

        高圧用ゴム手袋 455 中YS-101-22-1

          高圧用ゴム手袋 特大 375m 104-08008

          高圧用ゴム手袋 特大 375m 104-08008

            高圧用ゴム手袋

            高圧用ゴム手袋

              高圧ゴム手袋,天然ゴム

              高圧ゴム手袋,天然ゴム

                低圧ゴム用手袋 285 大YS102-1

                低圧ゴム用手袋 285 大YS102-1

                  低圧ゴム用手袋

                  低圧ゴム用手袋

                    低圧ゴム手袋用保護カバー

                    低圧ゴム手袋用保護カバー

                      低圧ゴム手袋用革カバー 薄手タイプ専用

                      低圧ゴム手袋用革カバー 薄手タイプ専用

                        低圧絶縁衣(直流750V以下)

                        低圧絶縁衣(直流750V以下)

                          保護革手袋,合成皮革

                          保護革手袋,合成皮革

                            メーカー エスコ エスコ エスコ コクゴ コクゴ コクゴ ヨツギ コクゴ コクゴ 渡部工業 渡部工業 渡部工業 ヨツギ
                            通常価格 19,315円 19,134円 19,134円 21,851円 21,915円 21,851円 26,696円 4,421円 3,907円 2,320円 2,767円 19,397円 6,496円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 10日目   10日目   10日目   1日目~   1日目   7日目   2日目~   1日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁グローブ - - 絶縁グローブ 絶縁グローブ - 絶縁グローブ 保護革手袋 - 絶縁用品 保護革手袋
                            規格 規格無し JIS規格品 JIS規格品 - - - 規格無し - - 規格無し - 規格無し -
                            使用電圧(V以下) 交流3500/直流3500 交流7000/直流7000 交流7000/直流7000 - - 7000V 7000 - 600V - - 直流750/交流300 -
                            定期自主検査 対象品 対象品 対象品 - - - - - - - - - -
                            試験電圧 12000V/分 20000V/分 20000V/分 - - - - - - - - - -

                            [L]高圧用絶縁手袋(耐候性/3500V)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました