(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V)

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
22,698円  特別価格 
税込価格
24,968円  特別価格 

・つま先にFRP製の先芯を入れた安全靴タイプ・使用電圧…交流7000V以下直流...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
材質
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
天然ゴム+FRP
26.0cm

1個

22,698( 24,968円 )

1日目

一部当日出荷可能

天然ゴム+FRP
27.0cm

1個

22,698( 24,968円 )

1日目

一部当日出荷可能

天然ゴム+FRP
28.0cm

1個

22,698( 24,968円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・つま先にFRP製の先芯を入れた安全靴タイプ
・使用電圧…交流7000V以下直流7000V以下

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V)

絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V)

    低圧ゴム用手袋

    低圧ゴム用手袋

      高圧用ゴム手袋 455 中YS-101-22-1

      高圧用ゴム手袋 455 中YS-101-22-1

        高圧用ゴム手袋 特大 375m 104-08008

        高圧用ゴム手袋 特大 375m 104-08008

          高圧用ゴム手袋

          高圧用ゴム手袋

            電気用ゴム長靴

            電気用ゴム長靴

              絶縁ゴム長靴

              絶縁ゴム長靴

                ワタベ 低圧手袋ケース

                ワタベ 低圧手袋ケース

                  低圧シート ビニールレザークロス

                  低圧シート ビニールレザークロス

                    低圧ゴム手袋用保護カバー

                    低圧ゴム手袋用保護カバー

                      高圧ゴム手袋ケース

                      高圧ゴム手袋ケース

                        高圧ゴム手袋用保護カバー (ポリウレタン合皮)

                        高圧ゴム手袋用保護カバー (ポリウレタン合皮)

                          高圧ゴム手袋用保護カバー

                          高圧ゴム手袋用保護カバー

                            メーカー エスコ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ 渡部工業 ヨツギ 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業
                            通常価格 22,698円 3,907円 21,851円 21,915円 21,851円 14,876円 19,246円 2,332円 6,237円 2,320円 5,779円 5,373円 4,980円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 7日目   10日目   10日目   10日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   2日目~   2日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ 絶縁用品 絶縁グローブ - - 絶縁グローブ 絶縁用品 絶縁用品 絶縁用品 絶縁シート 保護革手袋 関連部品 関連部品 保護革手袋
                            規格 JIS規格品 - - - - 規格無し 規格無し - - 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
                            使用電圧(V以下) 交流7000/直流7000 600V - - 7000V 7000 7000 - 直流750/交流300 - - - -
                            定期自主検査 対象品 - - - - - - - - - - - -
                            試験電圧 20000V/分 - - - - - - - - - - - -

                            絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました