(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[410mm] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[410mm] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
19,134円  特別価格 
税込価格
21,047円  特別価格 

・JIS T8112適合品・厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M

1個

19,134円

17,938

( 19,732円 )

1日目

一部当日出荷可能

L

1個

19,134( 21,047円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・JIS T8112適合品
・厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[410mm] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)

[410mm] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)

    [460mm] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)

    [460mm] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)

      [L]高圧用絶縁手袋(耐候性/3500V)

      [L]高圧用絶縁手袋(耐候性/3500V)

        絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V)

        絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V)

          電気絶縁グローブ エレテックス501

          電気絶縁グローブ エレテックス501

            低圧ゴム手袋 交流600V以下用

            低圧ゴム手袋 交流600V以下用

              絶縁ゴム長靴

              絶縁ゴム長靴

                低圧ゴム用手袋

                低圧ゴム用手袋

                  高圧用ゴム手袋 375 中YS-101-22-3

                  高圧用ゴム手袋 375 中YS-101-22-3

                    高圧用ゴム手袋 375 小YS-101-23-3

                    高圧用ゴム手袋 375 小YS-101-23-3

                      高圧用ゴム手袋 特大 375m 104-08008

                      高圧用ゴム手袋 特大 375m 104-08008

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン ヨツギ ヨツギ コクゴ ヨツギ ヨツギ コクゴ
                        通常価格 19,134円 19,134円 19,315円 22,698円 2,546円 3,452円 19,246円 3,907円 28,300円 21,915円 21,915円
                        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   7日目   10日目   10日目   10日目  
                        商品タイプ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁用品 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁用品 絶縁グローブ - - -
                        規格 JIS規格品 JIS規格品 規格無し JIS規格品 規格無し 規格無し 規格無し - - - -
                        使用電圧(V以下) 交流7000/直流7000 交流7000/直流7000 交流3500/直流3500 交流7000/直流7000 交流300 600 7000 600V - - -
                        定期自主検査 対象品 対象品 対象品 対象品 - - - - - - -
                        試験電圧 20000V/分 20000V/分 12000V/分 20000V/分 - - - - - - -

                        [410mm] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました