(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[460mm] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[460mm] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
19,134円  特別価格 
税込価格
21,047円  特別価格 

・JIS T8112適合品・厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M

1個

19,134円

17,938

( 19,732円 )

1日目

一部当日出荷可能

L

1個

19,134円

17,938

( 19,732円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・JIS T8112適合品
・厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[460mm] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)

[460mm] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)

    [410mm] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)

    [410mm] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)

      [L]高圧用絶縁手袋(耐候性/3500V)

      [L]高圧用絶縁手袋(耐候性/3500V)

        絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V)

        絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V)

          低圧ゴム手袋 交流600V以下用

          低圧ゴム手袋 交流600V以下用

            低圧ゴム用手袋

            低圧ゴム用手袋

              電気絶縁グローブ エレテックス501

              電気絶縁グローブ エレテックス501

                絶縁ゴム長靴

                絶縁ゴム長靴

                  高圧用ゴム手袋 375 中YS-101-22-3

                  高圧用ゴム手袋 375 中YS-101-22-3

                    高圧用ゴム手袋 特大 375m 104-08008

                    高圧用ゴム手袋 特大 375m 104-08008

                      高圧用ゴム手袋 455 中YS-101-22-1

                      高圧用ゴム手袋 455 中YS-101-22-1

                        電気用ゴム手袋 普通型

                        電気用ゴム手袋 普通型

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ ヨツギ コクゴ アズワン ヨツギ ヨツギ コクゴ コクゴ 渡部工業
                          通常価格 19,134円 19,134円 19,315円 22,698円 3,452円 3,907円 2,546円 19,246円 28,300円 21,915円 21,851円 20,283円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目   1日目   10日目   10日目   10日目   1日目~  
                          商品タイプ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁用品 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁用品 - - - 絶縁グローブ
                          規格 JIS規格品 JIS規格品 規格無し JIS規格品 規格無し - 規格無し 規格無し - - - JIS規格品
                          使用電圧(V以下) 交流7000/直流7000 交流7000/直流7000 交流3500/直流3500 交流7000/直流7000 600 600V 交流300 7000 - - - 7000
                          定期自主検査 対象品 対象品 対象品 対象品 - - - - - - - -
                          試験電圧 20000V/分 20000V/分 12000V/分 20000V/分 - - - - - - - -

                          [460mm] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました