(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリングフック(荷重1~6t)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA987FF-81
スリングフック(荷重1~6t) スリングフック

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,830円
税込単価
7,513円

【特長】・とても頑丈なつくりになっています。材質:高張力合金鋼

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質:
    高張力合金鋼
  • 商品詳細種別:
    スリングフック

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA987FF-81 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA987FF-81 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987FF-81

1
B:40、E:34、E':30、L:124

1個

6,830( 7,513円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・とても頑丈なつくりになっています。
材質:高張力合金鋼

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリングフック(荷重1~6t)の型番EA987FF-81のページです。
型番EA987FF-81に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリングフック(荷重1~6t)

スリングフック(荷重1~6t)

    溶接用フック

    溶接用フック

      ハイパーリング

      ハイパーリング

        チェーンコネクター

        チェーンコネクター

          安全フック(荷重1.6~4.2t)

          安全フック(荷重1.6~4.2t)

            メーカー エスコ エスコ 大洋製器工業 エスコ エスコ
            通常価格 6,830円 3,890円 1,384円 1,630円 5,860円
            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
            商品タイプ フック フック その他 - フック
            材質 高張力合金鋼 高張力合金鋼 - - 特殊鋼
            商品詳細種別 スリングフック 溶接用フック - - 安全フック

            スリングフック(荷重1~6t)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA987FF-82
            EA987FF-83
            EA987FF-84
            EA987FF-85
            EA987FF-86
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            基本使用荷重
            (t)
            サイズ(mm)

            7,970円

            ( 8,767円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            2B:45、E:40、E':39、L:148

            12,070円

            ( 13,277円 )
            1個 あり

            2日目

            一部当日出荷可能

            3B:54、E:40、E':47、L:175

            23,820円

            ( 26,202円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            4B:76、E:50、E':60、L:223

            25,650円

            ( 28,215円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            5B:76、E:50、E':60、L:223

            26,340円

            ( 28,974円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            6B:76、E:50、E':60、L:223

            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました