(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイベルフック(ベアリング入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA987FF-101
スイベルフック(ベアリング入) スイベルフック(ベアリングイリ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,490円
税込単価
9,339円

【特長】・とても頑丈なつくりになっています。・安全ラッチ付材質:高張力合金鋼

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質:
    高張力合金鋼
  • 詳細1:
    安全ラッチ付
  • 商品詳細種別:
    スイベルフック(ベアリング入)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA987FF-101 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA987FF-101 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
全長(mm)
口の開き(mm)
リング径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987FF-101

1.12
166
24
30

1個

8,490( 9,339円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・とても頑丈なつくりになっています。
・安全ラッチ付
材質:高張力合金鋼

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイベルフック(ベアリング入)の型番EA987FF-101のページです。
型番EA987FF-101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイベルフック(ベアリング入)

スイベルフック(ベアリング入)

    スイベルフック(荷重0.5~2.0t)

    スイベルフック(荷重0.5~2.0t)

      スイベルアイフック(ステンレス製/荷重346~1480kg)

      スイベルアイフック(ステンレス製/荷重346~1480kg)

        [ステンレス製]アイフック(荷重0.5・1t)

        [ステンレス製]アイフック(荷重0.5・1t)

          スイベル付安全フック

          スイベル付安全フック

            アイフック(安全ラッチ付/荷重0.25~3t)

            アイフック(安全ラッチ付/荷重0.25~3t)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 8,490円 3,000円 2,080円 5,660円 8,370円 990円
              通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
              商品タイプ フック フック フック フック フック フック
              材質 高張力合金鋼 スチール ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS304) 特殊鋼 スチール(クロメートメッキ)
              詳細1 安全ラッチ付 安全ラッチ付 安全ラッチ付 安全ラッチ付 安全ラッチ付 安全ラッチ付
              商品詳細種別 スイベルフック(ベアリング入) スイベルフック スイベルアイフック アイフック スイベル付安全フック アイフック

              スイベルフック(ベアリング入)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA987FF-102
              EA987FF-103
              EA987FF-105
              EA987FF-108
              EA987FF-112
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              基本使用荷重
              (t)
              全長(mm) 口の開き(mm) リング径(mm)

              9,890円

              ( 10,879円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              220828.542

              13,260円

              ( 14,586円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              3.152513150

              18,580円

              ( 20,438円 )
              1個 あり

              2日目

              一部当日出荷可能

              5.32964058

              25,680円

              ( 28,248円 )
              1個 あり

              2日目

              一部当日出荷可能

              83614563.5

              36,870円

              ( 40,557円 )
              1個 あり

              2日目

              一部当日出荷可能

              12.54315686

              フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました