(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイベル吊環

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA987GK-11
スイベル吊環 スイベルツリカン

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,940円
税込単価
7,634円

【特長】・熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。材質:スチール

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アイボルト
  • 材質:
    スチール
  • 商品詳細種別:
    スイベル吊環

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA987GK-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA987GK-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
ねじ径
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987GK-11

0.45
M10×18mm
b:36、h2:47、h:133

1個

6,940( 7,634円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。
材質:スチール

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイベル吊環の型番EA987GK-11のページです。
型番EA987GK-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイベル吊環

スイベル吊環

    アイボルト(圧延鋼三価クロムメッキ)

    アイボルト(圧延鋼三価クロムメッキ)

      クレビススリップフック(ステンレス製)

      クレビススリップフック(ステンレス製)

        アイボルト(ステンレス製) 電解研磨仕上げ

        アイボルト(ステンレス製) 電解研磨仕上げ

          ベアリング入吊りフック

          ベアリング入吊りフック

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 6,940円 270円 4,060円 870円 28,040円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
            商品タイプ アイボルト - フック アイボルト フック
            材質 スチール 一般構造用圧延鋼材(SS41) ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS304) ニッケルクロムモリブデン鋼
            商品詳細種別 スイベル吊環 - クレビススリップフック - ベアリング入吊りフック

            この商品のバリエーション

            型番
            EA987GK-12
            EA987GK-13
            EA987GK-14
            EA987GK-15
            EA987GK-16
            EA987GK-17
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            基本使用荷重
            (t)
            ねじ径 サイズ(mm)

            7,290円

            ( 8,019円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            0.5M12×18mmb:36、h2:47、h:133

            7,740円

            ( 8,514円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            1.12M16×20mmb:36、h2:47、h:135

            11,740円

            ( 12,914円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            2M20×30mmb:50、h2:57、h:173

            14,980円

            ( 16,478円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            3.15M24×30mmb:58、h2:68、h:201

            19,880円

            ( 21,868円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            5.3M30×38mmb:66、h2:82、h:225

            27,680円

            ( 30,448円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            8M30×38mmb:80、h2:92、h:289

            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました