(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接用フック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA987GK-31
溶接用フック フック(ヨウセツガタ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,890円
税込単価
4,279円

【特長】高張力合金鋼でとても頑丈なつくりになっている溶接用フックです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質:
    高張力合金鋼
  • 商品詳細種別:
    溶接用フック

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA987GK-31 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:高張力合金鋼

規格表

型番使用荷重
(t)
サイズ(mm)
BEFW
EA987GK-311.1225789823.5
EA987GK-322349211430
EA987GK-3333610612933.2
EA987GK-34543.513317139
EA987GK-3585113617735
EA987GK-36105316922350.5

外形図

溶接用フック  外形図
 
商品情報を表示

EA987GK-31 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987GK-31

1.12
B:25、E:78、F:98、W:23.5

1個

3,890( 4,279円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
高張力合金鋼でとても頑丈なつくりになっている溶接用フックです。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接用フックの型番EA987GK-31のページです。
型番EA987GK-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接用フック

溶接用フック

    バケットフックAWH型

    バケットフックAWH型

      固定式フック(BHN1000/BHW1000)

      固定式フック(BHN1000/BHW1000)

        回転アイナット

        回転アイナット

          メーカー エスコ コンドーテック スリーエッチ エスコ
          通常価格 3,890円 17,445円 7,714円 13,700円
          通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 10日目   1日目   1日目~   当日出荷可能
          商品タイプ フック フック フック その他
          材質 高張力合金鋼 - - -
          商品詳細種別 溶接用フック - - 回転アイナット

          溶接用フックのレビュー

          評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー
          溶接用フックとして検討のため購入
          評価 1.0満足度:1.02023/12/01
          サイズがHPに記述されているものと全然違う。
          EA987GK-32を購入しました。
          表示されているサイズのうち
          開口部W30→27
          溶接部分F:114→78

          と大きく異なっています。紛らわしい寸法表記はやめてください。

          もっと読む 閉じる

          ミスミからのコメント

          この度はレビューご投稿頂きまして誠にありがとうございます。
          ご指摘頂きました件ですが、
          正しいサイズを確認の上、修正対応させていただきます。
          この度はお客様にご不便をおかけし大変申し訳ございません。
          今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          この商品のバリエーション

          型番
          EA987GK-32
          EA987GK-33
          EA987GK-34
          EA987GK-35
          EA987GK-36
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          基本使用荷重
          (t)
          サイズ(mm)

          5,080円

          ( 5,588円 )
          1個 あり

          2日目

          一部当日出荷可能

          2B:34、E:92、F:114、W:30

          5,440円

          ( 5,984円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          3B:36、E:106、F:129、W:33.2

          8,840円

          ( 9,724円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          5B:43.5、E:133、F:171、W:39

          10,060円

          ( 11,066円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          8B:51、E:136、F:177、W:35

          17,320円

          ( 19,052円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          10B:53、E:169、F:223、W:50.5

          フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました