(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェーンコネクター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA638N-11
チェーンコネクター チェーンコネクター

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,630円
税込単価
1,793円

【特長】材質がスチールでとても頑丈なつくりになっているチェーンコネクターです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質:
    スチール
  • 詳細1:
    チェーンコネクター

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA638N-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA638N-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(Kg)
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA638N-11

1000
d1:20.5、b1:8、h:25、d2:8

1個

1,630( 1,793円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】材質がスチールでとても頑丈なつくりになっているチェーンコネクターです。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンコネクターの型番EA638N-11のページです。
型番EA638N-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェーンコネクター

チェーンコネクター

    溶接用フック

    溶接用フック

      スイベル吊環

      スイベル吊環

        強力型スイベル(ステンレス製)(SUS630)

        強力型スイベル(ステンレス製)(SUS630)

          コネクティングリング

          コネクティングリング

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 1,630円 3,890円 6,940円 10,970円 1,610円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
            商品タイプ その他 - - - -
            その他 オプション - - - -
            材質 スチール - - - -
            詳細1 チェーンコネクター - - - -

            チェーンコネクターのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA638N-12
            EA638N-13
            EA638N-14
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            使用荷重
            (Kg)
            サイズ(mm)

            2,130円

            ( 2,343円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            2000d1:23.5、b1:10、h:35、d2:10

            2,980円

            ( 3,278円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            3150d1:31.5、b1:12、h:40.5、d2:12

            4,750円

            ( 5,225円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            5000d1:41.0、b1:15、h:54、d2:16

            チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました