(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイナット(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA638SS-32
アイナット(ステンレス製) M8アイナット(ステンレスセイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
530円
税込単価
583円

【特長】・鍛造のため、高強度です。・研磨仕上げで光沢があります。材質:鍛造ステ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    鍛造ステンレス(SUS304)
  • 商品詳細種別:
    アイナット

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA638SS-32 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA638SS-32 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
ねじ径
内径(mm)
線径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA638SS-32

0.14
M8
20
8

1個

530( 583円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍛造のため、高強度です。
・研磨仕上げで光沢があります。
材質:鍛造ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイナット(ステンレス製)の型番EA638SS-32のページです。
型番EA638SS-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイナット(ステンレス製)

アイナット(ステンレス製)

    アイボルト(炭素鋼製)

    アイボルト(炭素鋼製)

      アイボルト(ステンレス製) 電解研磨仕上げ

      アイボルト(ステンレス製) 電解研磨仕上げ

        超強力型アイナット(高純度・熱処理スチール製)

        超強力型アイナット(高純度・熱処理スチール製)

          アイボルト(ステンレス製)(SUS304)

          アイボルト(ステンレス製)(SUS304)

            アイナット(溶融亜鉛メッキ)

            アイナット(溶融亜鉛メッキ)

              アイボルト(鍛造:SS400)

              アイボルト(鍛造:SS400)

                アイボルト(ユニクロメッキ)

                アイボルト(ユニクロメッキ)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 520円 130円 870円 2,310円 520円 130円 318円 390円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                  商品タイプ その他 アイボルト アイボルト - アイボルト その他 アイボルト アイボルト
                  材質 鍛造ステンレス(SUS304) 炭素鋼 ステンレス(SUS304) - 鍛造ステンレス(SUS304) スチール(亜鉛メッキ) 鉄(鍛造:SS400) 鉄(SS400)
                  商品詳細種別 アイナット - - - - アイナット - -

                  アイナット(ステンレス製)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA638SS-31
                  EA638SS-33
                  EA638SS-34
                  EA638SS-35
                  EA638SS-36
                  EA638SS-37
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  基本使用荷重
                  (t)
                  ねじ径 内径(mm) 線径(mm)

                  520円

                  ( 572円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  0.08M6208

                  870円

                  ( 957円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  0.23M102510

                  1,250円

                  ( 1,375円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  0.34M123012

                  2,210円

                  ( 2,431円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  0.7M163514

                  3,340円

                  ( 3,674円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  1.2M204016

                  5,820円

                  ( 6,402円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  1.8M245020

                  フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました