(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超強力型アイナット(高純度・熱処理スチール製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA638ST-3
超強力型アイナット(高純度・熱処理スチール製) M10キョウリョクガタアイナット(スチールセイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,740円
税込単価
3,014円

【特長】・熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています・高純度熱処理スチー...

詳細情報を確認する

  • 詳細1:
    高純度熱処理スチール

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA638ST-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA638ST-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
基本使用荷重(t)
ねじ径
商品詳細種別
内径(mm)
線径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA638ST-3

その他
1
M10
超強力型アイナット
25
10

1個

2,740( 3,014円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています
・高純度熱処理スチール

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超強力型アイナット(高純度・熱処理スチール製)の型番EA638ST-3のページです。
型番EA638ST-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超強力型アイナット(高純度・熱処理スチール製)

超強力型アイナット(高純度・熱処理スチール製)

    フック(スイベル環付)

    フック(スイベル環付)

      チェーンコネクター

      チェーンコネクター

        鍛造環付フック 塗装

        鍛造環付フック 塗装

          メーカー エスコ エスコ エスコ コンドーテック
          通常価格 2,310円 2,120円 1,630円 2,053円
          通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目~  
          詳細1 高純度熱処理スチール 安全ラッチ付 - -

          超強力型アイナット(高純度・熱処理スチール製)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA638ST-10
          EA638ST-11
          EA638ST-2
          EA638ST-4
          EA638ST-5
          EA638ST-6
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          商品タイプ 基本使用荷重
          (t)
          ねじ径 商品詳細種別 内径(mm) 線径(mm)

          20,890円

          ( 22,979円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          その他24.0M42超強力型アイナット8032

          35,450円

          ( 38,995円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          その他32.0M48超強力型アイナット9038

          2,310円

          ( 2,541円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          その他0.8M8超強力型アイナット208

          3,100円

          ( 3,410円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          その他1.6M12超強力型アイナット3012

          3,330円

          ( 3,663円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          その他4M16超強力型アイナット3514

          6,230円

          ( 6,853円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          その他6M20超強力型アイナット4016

          フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました