(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボウシャックル(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA638F-84
ボウシャックル(ステンレス製) ボウシャックル(ステンレスセイ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,430円
税込単価
3,773円

ステンレス製のため錆びにくく熱に強く、クレーンで吊り荷を持ち上げる際にそれぞれ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA638F-84 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA638F-84 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(t)
重量
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA638F-84

0.9
213g
D1:11.1、B:18.3、L:45.0

1個

3,430( 3,773円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製のため錆びにくく熱に強く、クレーンで吊り荷を持ち上げる際にそれぞれを安全かつ確実に連結し、シャックルに差し棒があるためボルトの脱落を防止します。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボウシャックル(ステンレス製)の型番EA638F-84のページです。
型番EA638F-84に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボウシャックル(ステンレス製)

ボウシャックル(ステンレス製)

    強力型シャックル(ステンレス製)

    強力型シャックル(ステンレス製)

      シャックル(鉄ユニクロ)

      シャックル(鉄ユニクロ)

        シャックル【ステンレス製】重量46g〜2.16kg

        シャックル【ステンレス製】重量46g〜2.16kg

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 2,310円 470円 300円 2,140円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
          商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル
          材質 合金鋼 合金鋼 その他 合金鋼
          材質詳細 ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS316) スチール ステンレス(SUS316)

          ボウシャックル(ステンレス製)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA638F-81
          EA638F-82
          EA638F-83
          EA638F-85
          EA638F-87
          EA638F-88
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          使用荷重
          (t)
          重量 サイズ(mm)

          2,310円

          ( 2,541円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          0.4554gD1:6.4、B:11.9、L:28.2

          2,330円

          ( 2,563円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          0.58581.6gD1:7.9、B:13.5、L:30.5

          2,750円

          ( 3,025円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          0.675145gD1:9.5、B:16.8、L:35.8

          3,660円

          ( 4,026円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          1.35344gD1:12.7、B:20.8、L:46.5

          10,330円

          ( 11,363円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          2.71.09kgD1:19.1、B:31.8、L:72.1

          14,640円

          ( 16,104円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          3.61.66kgD1:22.2、B:37.6、L:83.8

          シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました