(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベアリングスクレーパー 堅木柄(刃幅:12mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベアリングスクレーパー 堅木柄(刃幅:12mm)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,570円
税込単価
9,427円

・ベアリングの小さな表面を整えるのに便利です。・刃が細長く窪んでおり削りやすい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • 材質(刃):
  • 刃幅(mm):
    12
  • 柄材質:
    堅木
  • 刃先材質(詳細):
    高級工具鋼

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA524LK-31 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA524LK-31

247mm

1個

8,570( 9,427円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ベアリングの小さな表面を整えるのに便利です。
・刃が細長く窪んでおり削りやすい形状になっています。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベアリングスクレーパー 堅木柄(刃幅:12mm)の型番EA524LK-31のページです。
型番EA524LK-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベアリングスクレーパー 堅木柄(刃幅:12mm)

ベアリングスクレーパー 堅木柄(刃幅:12mm)

    刃幅…24mm ベアリングスクレーパー

    刃幅…24mm ベアリングスクレーパー

      ガスケットスクレイパー(ストレート/先曲り)

      ガスケットスクレイパー(ストレート/先曲り)

        19x342mmスクレーパー

        19x342mmスクレーパー

          ベアリングスクレーパー 木柄(刃幅:12mm)

          ベアリングスクレーパー 木柄(刃幅:12mm)

            スクレーパー(ゴムグリップ付)

            スクレーパー(ゴムグリップ付)

              95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本)

              95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本)

                70mm/ 560mm スクレーパー(柄付)

                70mm/ 560mm スクレーパー(柄付)

                  超硬刃ケレン棒

                  超硬刃ケレン棒

                    60x400mm 両先端スクレーパー

                    60x400mm 両先端スクレーパー

                      25×310mm スクレーパー(貫通柄)

                      25×310mm スクレーパー(貫通柄)

                        スクレーパー(伸縮式)/替刃

                        スクレーパー(伸縮式)/替刃

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 土牛 エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 8,570円 10,370円 5,370円 8,550円 8,780円 3,460円 9,230円 2,112円 3,060円 3,242円 4,760円 840円
                          通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー その他 スクレーパー その他 スクレーパー - -
                          材質(刃) スチール スチール 超硬 - -
                          刃幅(mm) 12 24 32 19 12 60 95 - - 60 - -
                          柄材質 堅木 堅木 - 中空パイプ 鉄パイプ、塗装仕上げ 天然木 - 中空パイプ - -
                          刃先材質(詳細) 高級工具鋼 高級工具鋼 ハイカーボンスチール 高級工具鋼 高級工具鋼 炭素工具鋼(クロームメッキ) 炭素工具鋼 - - 炭素工具鋼(焼入れ、クロムメッキ) - -

                          ベアリングスクレーパー 堅木柄(刃幅:12mm)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました