(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガスケットスクレイパー(ストレート/先曲り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA524LK-6
ガスケットスクレイパー(ストレート/先曲り) ガスケットスクレイパー(ストレート)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,370円
税込単価
5,907円

・堅木にリベットを打ち込んでおり、非常に頑丈な作りになっています。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • 材質(刃):
    スチール
  • 刃幅(mm):
    32
  • 柄材質:
    堅木
  • 全長(L):
    220mm
  • 刃先材質(詳細):
    ハイカーボンスチール

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA524LK-6 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA524LK-6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA524LK-6

直刃タイプ

1個

5,370( 5,907円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・堅木にリベットを打ち込んでおり、非常に頑丈な作りになっています。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガスケットスクレイパー(ストレート/先曲り)の型番EA524LK-6のページです。
型番EA524LK-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガスケットスクレイパー(ストレート/先曲り)

ガスケットスクレイパー(ストレート/先曲り)

    ベアリングスクレーパー 木柄(刃幅:12mm)

    ベアリングスクレーパー 木柄(刃幅:12mm)

      刃幅…24mm ベアリングスクレーパー

      刃幅…24mm ベアリングスクレーパー

        ベアリングスクレーパー 堅木柄(刃幅:12mm)

        ベアリングスクレーパー 堅木柄(刃幅:12mm)

          チゼルスクレーパー(直/曲)

          チゼルスクレーパー(直/曲)

            ステンレススクレパー 長柄 SS-2

            ステンレススクレパー 長柄 SS-2

              19x342mmスクレーパー

              19x342mmスクレーパー

                12481 スクレーパー

                12481 スクレーパー

                  スクレーパー(セラミック製)

                  スクレーパー(セラミック製)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ SK-11 エスコ スタビレー エスコ
                    通常価格 5,370円 8,780円 10,370円 8,570円 1,150円 2,392円 8,550円 1,640円 5,420円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー - スクレーパー
                    材質(刃) スチール ステンレス ステンレス - セラミック
                    刃幅(mm) 32 12 24 12 - - 19 - 65
                    柄材質 堅木 堅木 - - - - -
                    全長(L) 220mm - - - 225mm - 342mm - 137mm

                    ガスケットスクレイパー(ストレート/先曲り)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA524LK-7
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    仕様

                    5,440円

                    ( 5,984円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    曲刃タイプ

                    ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました