(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベアリングスクレーパー 木柄(刃幅:12mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA524LK-21
ベアリングスクレーパー 木柄(刃幅:12mm) ベアリングスクレーパー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,830円
税込単価
9,713円

・ベアリングの小さな表面を整えるのに便利です。・刃が細長く窪んでおり削りやすい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • 材質(刃):
  • 刃幅(mm):
    12
  • 柄材質:
  • 刃先材質(詳細):
    高級工具鋼

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA524LK-21 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA524LK-21 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA524LK-21

277mm

1個

8,830( 9,713円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ベアリングの小さな表面を整えるのに便利です。
・刃が細長く窪んでおり削りやすい形状になっています。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベアリングスクレーパー 木柄(刃幅:12mm)の型番EA524LK-21のページです。
型番EA524LK-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベアリングスクレーパー 木柄(刃幅:12mm)

ベアリングスクレーパー 木柄(刃幅:12mm)

    ベアリングスクレーパー 堅木柄(刃幅:12mm)

    ベアリングスクレーパー 堅木柄(刃幅:12mm)

      刃幅…24mm ベアリングスクレーパー

      刃幅…24mm ベアリングスクレーパー

        ガスケットスクレイパー(ストレート/先曲り)

        ガスケットスクレイパー(ストレート/先曲り)

          19x342mmスクレーパー

          19x342mmスクレーパー

            12481 スクレーパー

            12481 スクレーパー

              硬鋼刃スクレーパー

              硬鋼刃スクレーパー

                160mmスクレーパー

                160mmスクレーパー

                  ステンスクレーパーP型 42

                  ステンスクレーパーP型 42

                    スクレーパー(タイル用)

                    スクレーパー(タイル用)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ スタビレー KTC(京都機械工具) エスコ SK-11 エスコ
                      通常価格 8,780円 8,570円 10,370円 5,370円 8,550円 1,640円 2,467円 4,420円 743円 2,939円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー - スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー
                      材質(刃) スチール - 硬鋼 ステンレス
                      刃幅(mm) 12 12 24 32 19 - 18 22 42 -
                      柄材質 堅木 堅木 - - - - - -
                      刃先材質(詳細) 高級工具鋼 高級工具鋼 高級工具鋼 ハイカーボンスチール 高級工具鋼 - - 特殊鋼 - 炭素工具鋼

                      ベアリングスクレーパー 木柄(刃幅:12mm)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      EA524LK-22
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      全長(L)

                      8,780円

                      ( 9,658円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      328mm

                      ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました