(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

刃幅…24mm ベアリングスクレーパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

刃幅…24mm ベアリングスクレーパー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
10,370円 ~ 13,060円
税込価格
11,407円 ~ 14,366円

・ベアリングの小さな表面を整えるのに便利です。・刃が細長く窪んでおり削りやすい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • 材質(刃):
  • 刃幅(mm):
    24
  • 柄材質:
  • 刃先材質(詳細):
    高級工具鋼

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
328mm

1個

10,370( 11,407円 )

1日目

一部当日出荷可能

480mm

1個

13,060( 14,366円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ベアリングの小さな表面を整えるのに便利です。
・刃が細長く窪んでおり削りやすい形状になっています。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

刃幅…24mm ベアリングスクレーパー

刃幅…24mm ベアリングスクレーパー

    ベアリングスクレーパー 木柄(刃幅:12mm)

    ベアリングスクレーパー 木柄(刃幅:12mm)

      19x342mmスクレーパー

      19x342mmスクレーパー

        ガスケットスクレイパー(ストレート/先曲り)

        ガスケットスクレイパー(ストレート/先曲り)

          ベアリングスクレーパー 堅木柄(刃幅:12mm)

          ベアリングスクレーパー 堅木柄(刃幅:12mm)

            95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本)

            95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本)

              70mm/ 560mm スクレーパー(柄付)

              70mm/ 560mm スクレーパー(柄付)

                スクレーパー(ゴムグリップ付)

                スクレーパー(ゴムグリップ付)

                  17×260mm コーキングヘラ(ステンレス製)

                  17×260mm コーキングヘラ(ステンレス製)

                    スクレーパー(伸縮式)/替刃

                    スクレーパー(伸縮式)/替刃

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 10,370円 8,780円 8,550円 5,370円 8,570円 9,230円 2,112円 3,460円 744円 840円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー その他 スクレーパー スクレーパー コーキングへら -
                      材質(刃) スチール スチール ステンレス -
                      刃幅(mm) 24 12 19 32 12 95 - 60 17(先端) / 23(中程) -
                      柄材質 - 堅木 堅木 鉄パイプ、塗装仕上げ 天然木 中空パイプ ABS樹脂 -
                      刃先材質(詳細) 高級工具鋼 高級工具鋼 高級工具鋼 ハイカーボンスチール 高級工具鋼 炭素工具鋼 - 炭素工具鋼(クロームメッキ) - -

                      刃幅…24mm ベアリングスクレーパーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました