(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パテナイフ(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA579BH-102
パテナイフ(ステンレス製) パテナイフ(ステンレスセイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,060円
税込単価
2,266円

・クッション性に優れたグリップで、長時間作業に適しています。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パテベラ
  • 材質(刃):
    ステンレス
  • 付属品:
    ハンマーヘッド付
  • 柄材質:
    ポリスチレン
  • 腰の硬さ:

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA579BH-102 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA579BH-102 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃幅(mm)
全長(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA579BH-102

102
212mm

1個

2,060( 2,266円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・クッション性に優れたグリップで、長時間作業に適しています。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パテナイフ(ステンレス製)の型番EA579BH-102のページです。
型番EA579BH-102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パテナイフ(ステンレス製)

パテナイフ(ステンレス製)

    102mmスクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ステンレス製)

    102mmスクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ステンレス製)

      218mm ハード・パテベラ(ステンレス製)

      218mm ハード・パテベラ(ステンレス製)

        ジョイントナイフ(軟/ハンマーヘッド)

        ジョイントナイフ(軟/ハンマーヘッド)

          スクレーパー(直・曲/ステンレス製)

          スクレーパー(直・曲/ステンレス製)

            コーキング落としヘラ 荒削用

            コーキング落としヘラ 荒削用

              12481 スクレーパー

              12481 スクレーパー

                硬鋼刃スクレーパー

                硬鋼刃スクレーパー

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ハンディ・クラウン スタビレー KTC(京都機械工具)
                  通常価格 1,140円 2,910円 890円 1,050円 1,240円 427円 1,640円 2,467円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~  
                  商品タイプ パテベラ スクレーパー パテベラ ハンマーへら スクレーパー コーキングへら - スクレーパー
                  材質(刃) ステンレス ステンレス ステンレス スチール ステンレス ステンレス - 硬鋼
                  付属品 ハンマーヘッド付 - ハンマーヘッド付 ハンマーヘッド付 ハンマーヘッド付 - - -
                  柄材質 ポリスチレン ポリスチレン - 樹脂製 - - - -
                  腰の硬さ 中硬 - - -

                  パテナイフ(ステンレス製)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA579BH-127
                  EA579BH-152
                  EA579BH-38
                  EA579BH-50
                  EA579BH-76
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  刃幅
                  (mm)
                  全長(L)

                  2,340円

                  ( 2,574円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  127215mm

                  2,380円

                  ( 2,618円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  152215mm

                  1,140円

                  ( 1,254円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  38198mm

                  1,190円

                  ( 1,309円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  50203mm

                  1,570円

                  ( 1,727円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  76210mm

                  ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました