(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA579BH-302
ヘラ ヘラ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,850円
税込単価
9,735円

塗装、装飾など多用途に使用できます。材質:刃/スチール柄:木腰の硬さ:硬

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(刃):
    スチール
  • 柄材質:
  • 腰の硬さ:
  • 詳細タイプ:
    ヘラ

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA579BH-302 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA579BH-302 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃幅(mm)
刃厚
刃長
ハンドル長
全長(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA579BH-302

16
0.6mm
103mm
83㎜
186mm

1個

8,850( 9,735円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

塗装、装飾など多用途に使用できます。
材質:刃/スチール柄:木
腰の硬さ:硬

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘラの型番EA579BH-302のページです。
型番EA579BH-302に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘラ

ヘラ

    17×260mm コーキングヘラ(ステンレス製)

    17×260mm コーキングヘラ(ステンレス製)

      1500mm スクレーパー(長柄)

      1500mm スクレーパー(長柄)

        スクレーパー(ブラシ付/1・4本)

        スクレーパー(ブラシ付/1・4本)

          ソフト・パテベラ(ステンレス製)

          ソフト・パテベラ(ステンレス製)

            スクレーパー(ゴムグリップ付)

            スクレーパー(ゴムグリップ付)

              70mm/ 560mm スクレーパー(柄付)

              70mm/ 560mm スクレーパー(柄付)

                100mm/ 530mm ウォールスクレーパー

                100mm/ 530mm ウォールスクレーパー

                  50mm ステンレスヘラ

                  50mm ステンレスヘラ

                    90mm/1070mm スクレーパー(2本組)

                    90mm/1070mm スクレーパー(2本組)

                      ダブルスクレーパー(超硬付)

                      ダブルスクレーパー(超硬付)

                        25mm スクレーパー

                        25mm スクレーパー

                          95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本)

                          95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 7,950円 744円 8,700円 3,500円 790円 3,460円 2,112円 1,750円 835円 6,121円 2,890円 725円 9,230円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 コーキングへら スクレーパー スクレーパー パテベラ スクレーパー スクレーパー スクレーパー 樹脂柄へら スクレーパー スクレーパー スクレーパー その他
                            材質(刃) スチール ステンレス - - ステンレス スチール ステンレス スチール 超硬 合金工具鋼
                            柄材質 ABS樹脂 - - 中空パイプ 天然木 - - ステンレス(18-8)鋼管 - - 鉄パイプ、塗装仕上げ
                            腰の硬さ 中軟 - - - - 中軟 - ロックウェル(HRC)5~10° - -
                            詳細タイプ ヘラ - - - - - - - - - - - ケレン棒

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA579BH-301
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃幅
                            (mm)
                            刃厚 刃長 ハンドル長 全長(L)

                            7,950円

                            ( 8,745円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            9.5-80mm85㎜165mm

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました