(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA506AK-52
折畳コンテナ(黒) オリタタミコンテナ

折畳コンテナ(黒) EA506AK-52

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,500円
税込単価
3,850円

耐薬品性に優れ、強度も高いポリプロピレン製の薄型コンテナで、積み重ね・折り畳む...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA506AK-52 解除

Loading...

EA506AK-52 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
容量(L)
外形高さ(mm)
外形高さ範囲(mm)
サイズ
圧縮荷重
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506AK-52

33.4
180
101-200
内寸:570×370×169(H)mm、有効内寸:570×370×159(H)mm
10.94kN(1120kgf)

1個

3,500( 3,850円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐薬品性に優れ、強度も高いポリプロピレン製の薄型コンテナで、積み重ね・折り畳むことができます。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

EA506AK-52で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折畳コンテナ(黒)の型番EA506AK-52のページです。
型番EA506AK-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折畳コンテナ(黒)

折畳コンテナ(黒)

    530×366×165mm/25.5L折畳コンテナ(メッシュ・青)

    530×366×165mm/25.5L折畳コンテナ(メッシュ・青)

      折りたたみ式コンテナ NM-35

      折りたたみ式コンテナ NM-35

        折りたたみコンテナー 34.1L~52.7L

        折りたたみコンテナー 34.1L~52.7L

          600x400x220mm/41.9L 折畳コンテナ

          600x400x220mm/41.9L 折畳コンテナ

            1100×285×203mm/51.2L折畳コンテナ(青)

            1100×285×203mm/51.2L折畳コンテナ(青)

              オリコン P75BーS扉ーL 透明青

              オリコン P75BーS扉ーL 透明青

                649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(窓開・青)

                649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(窓開・青)

                  オリコン P75BーS扉ーS 透明青

                  オリコン P75BーS扉ーS 透明青

                    オリコン P75B-C扉-S 透明青

                    オリコン P75B-C扉-S 透明青

                      薄型折りたたみコンテナRSコンテナー ワンタッチ折りたたみ機構付

                      薄型折りたたみコンテナRSコンテナー ワンタッチ折りたたみ機構付

                        73.9L 折畳コンテナ(半透明・蓋)

                        73.9L 折畳コンテナ(半透明・蓋)

                          オリコン 50B(2)扉ーS 透明青

                          オリコン 50B(2)扉ーS 透明青

                            メーカー エスコ エスコ アステージ アズワン エスコ エスコ 三甲 エスコ 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 エスコ 三甲
                            通常価格 2,910円 3,870円 810円 1,750円 3,926円 10,500円 14,018円 10,933円 13,101円 14,779円 2,875円 5,560円 10,798円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 8日目  
                            商品タイプ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ - - - 折りたたみコンテナ -
                            ブラック ブルー - - ブルー ブルー 2色 2色 2色 その他 グリーン その他 2色
                            外形間口(mm) 600 530 - 530 600 1100 - 649 - - - 649 -
                            外形奥行(mm) 400 366 - 366 400 285 - 439 - - - 439 -
                            外形間口範囲(mm) 501-600 501-600 301-400 501-600 501-600 701- 601-700 601-700 601-700 601-700 - 601-700 501-600

                            折畳コンテナ(黒)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA506AK-51
                            EA506AK-53
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            外形高さ
                            (mm)
                            外形高さ範囲
                            (mm)
                            サイズ 圧縮荷重

                            2,910円

                            ( 3,201円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            21.8125101-200内寸:570×370×114(H)mm、有効内寸:570×370×104(H)mm9.60kN(975kgf)

                            4,000円

                            ( 4,400円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            41.9220201-300内寸:570×370×209(H)mm、有効内寸:570×370×199(H)mm8.75kN(892kgf)

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました