(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA440HD-1
20mm アルミ平角パイプ(シルバー) アルミヒラカクパイプ

20mm アルミ平角パイプ(シルバー) EA440HD-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,770円
税込単価
1,947円

・さびに強く軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適。・構造材や下地など...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    金属角パイプ
  • 高さ B(mm):
    20
  • 材質:
    アルミ合金
  • 肉厚 t(mm):
    1.5
  • カラー:
    シルバー
  • 材質:
    アルミニウム(A6063S-T5)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

EA440HD-1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
幅 A(mm)
長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA440HD-1

30
1000

1個

1,770( 1,947円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・さびに強く軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適。
・構造材や下地などに。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

EA440HD-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20mm アルミ平角パイプ(シルバー)の型番EA440HD-1のページです。
型番EA440HD-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

20mm アルミ平角パイプ(シルバー)

20mm アルミ平角パイプ(シルバー)

    アルミ不等辺角パイプ

    アルミ不等辺角パイプ

      一般形材 アルミ等辺角パイプ

      一般形材 アルミ等辺角パイプ

        アルミ 等辺角パイプ

        アルミ 等辺角パイプ

          SUS304 平角パイプ(ヘアライン)(WEB掲載品)

          SUS304 平角パイプ(ヘアライン)(WEB掲載品)

            SUS304 平角パイプ(#400)(WEB掲載品)

            SUS304 平角パイプ(#400)(WEB掲載品)

              SUS304 角パイプ(ヘアライン)(WEB掲載品)

              SUS304 角パイプ(ヘアライン)(WEB掲載品)

                SUS304 角パイプ(#400)(WEB掲載品)

                SUS304 角パイプ(#400)(WEB掲載品)

                  A6063 平角パイプ(WEB掲載品)

                  A6063 平角パイプ(WEB掲載品)

                    アルミ 不等辺角パイプ

                    アルミ 不等辺角パイプ

                      A6063 角パイプ(WEB掲載品)

                      A6063 角パイプ(WEB掲載品)

                        STKR400 黒皮平角パイプ(WEB掲載品)

                        STKR400 黒皮平角パイプ(WEB掲載品)

                          STKR400 黒皮角パイプ(WEB掲載品)

                          STKR400 黒皮角パイプ(WEB掲載品)

                            メーカー エスコ 安田 安田 杉田エース ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 杉田エース ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,770円 4,323円 1,929円 1,720円 - - - - - 2,390円 - - -
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   4日目~   3日目   4日目   4日目  
                            種類 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ
                            高さ B(mm) 20 - - - - - - - - - - - -
                            材質 アルミ合金 A6063 A6063 A6063 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 A6063 A6063 A6063 STKR400 STKR400
                            肉厚 t(mm) 1.5 - - - - - - - - - - - -
                            カラー シルバー - - - - - - - - - - - -

                            20mm アルミ平角パイプ(シルバー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA440HD-2
                            EA440HD-3
                            EA440HD-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅 A
                            (mm)
                            長さ L
                            (mm)

                            3,460円

                            ( 3,806円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            302000

                            2,110円

                            ( 2,321円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            401000

                            4,150円

                            ( 4,565円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            402000

                            金属角パイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました