(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6-20mmストリッパボルトシムセットム(ステンレス)

6-20mmストリッパボルトシムセットム(ステンレス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
39,510円 34,997円
税込単価
43,461円 38,497円

【商品仕様】・材質…SUS302・ケースサイズ…208×106×35mm・パン...

詳細情報を確認する

  • ケースサイズ:
    208×106×35mm
  • サイズ:
    6×10、8×13、10×15、12×18、16×24、20×30mm(内径×外径)(36種・各10枚)
  • 材質:
    SUS302

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA440ET

1個

39,510円

34,997

( 38,497円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…SUS302
・ケースサイズ…208×106×35mm
・パンチホルダと可動ストリッパの距離を短縮します。
・サイズ…6・8・10・12・16・20mm(36種・各10枚)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

EA440ETで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6-20mmストリッパボルトシムセットム(ステンレス)の型番EA440ETのページです。
型番EA440ETに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6-20mmストリッパボルトシムセットム(ステンレス)

6-20mmストリッパボルトシムセットム(ステンレス)

    6-20mmボタンダイシムセット

    6-20mmボタンダイシムセット

      シム&スペーサー シムプレート

      シム&スペーサー シムプレート

        シムプレート 定尺

        シムプレート 定尺

          シムプレート

          シムプレート

            シムプレート SK焼入鋼帯 -定尺タイプ・フリー指定タイプ-

            シムプレート SK焼入鋼帯 -定尺タイプ・フリー指定タイプ-

              0.05-0.80mm/150×300mm シムセット(スチール製)

              0.05-0.80mm/150×300mm シムセット(スチール製)

                シムプレート/シムプレート粘着剤付

                シムプレート/シムプレート粘着剤付

                  長距離レンズユニット

                  長距離レンズユニット

                    透過形サイドビューレンズユニット

                    透過形サイドビューレンズユニット

                      超微小スポットレンズユニット

                      超微小スポットレンズユニット

                        エアランプ ALシリーズ

                        エアランプ ALシリーズ

                          簡易温度計

                          簡易温度計

                            メーカー エスコ エスコ 岩田製作所 岩田製作所 ミスミ ミスミ エスコ 岩田製作所 アズビル アズビル アズビル CKD ミスミ
                            通常価格 39,510円 19,610円 246円 3,033円 - - 16,330円 4,890円 3,646円 26,876円 7,190円 2,637円 3,890円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   84日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ケースサイズ 208×106×35mm 208×106×35mm - - - - - - - - - - -
                            サイズ 6×10、8×13、10×15、12×18、16×24、20×30mm(内径×外径)(36種・各10枚) - - - - - 150×300mm - - - - - -
                            材質 SUS302 SUS302 - - - - カーボンスチール(カーボンスチールの種類は、AISI(アメリカ規格)1008~1010です。) - - - - - -

                            6-20mmストリッパボルトシムセットム(ステンレス)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シムプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました