(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50mm 発泡ポリプロピレン板

50mm 発泡ポリプロピレン板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,560円 ~ 6,883円
税込価格
7,216円 ~ 7,571円

様々な緩衝材としての加工材料に適した発砲ポリプロピレン板。厚み:50mm発泡倍...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ A寸(mm)
幅 B寸(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1150
1150

1個

6,883( 7,571円 )

1日目

一部当日出荷可能

1200
1000

1個

6,560( 7,216円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

様々な緩衝材としての加工材料に適した発砲ポリプロピレン板。
厚み:50mm
発泡倍率:約45倍

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50mm 発泡ポリプロピレン板

50mm 発泡ポリプロピレン板

    500×1000mm ポリプロピレン板

    500×1000mm ポリプロピレン板

      500×1000mm 硬質ポリエチレン板

      500×1000mm 硬質ポリエチレン板

        565x980x0.75mm PP板(5・10枚)

        565x980x0.75mm PP板(5・10枚)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 6,560円 8,810円 10,910円 5,590円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
          材質 ポリプロピレン ポリプロピレン(PP) ポリエチレン -
          グレード 指定しない 指定しない 指定しない -
          穴加工 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し -
          板厚 T寸(mm) 50 - - -
          A・B寸公差(mm) 指定しない 指定しない 指定しない -

          50mm 発泡ポリプロピレン板のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          樹脂プレートカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました