(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サポーター(ふくらはぎ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA926CD-12
サポーター(ふくらはぎ用) M サポーター(フクラハギヨウ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円

・腓腹筋を内・外側から包み込むテーピングラインや段階的着圧でサポートします。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワーキングサポーター
  • 色:
    ブラック
  • 材質:
    ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
  • 商品詳細種別:
    サポーター(ふくらはぎ用)
  • 入数:
    1足入り

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA926CD-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA926CD-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
ふくらはぎ周囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA926CD-12

M
33~40cm

1個

5,000( 5,500円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・腓腹筋を内・外側から包み込むテーピングラインや段階的着圧でサポートします。
・前脛骨筋をサポートし歩行時につま先を引き上げます。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サポーター(ふくらはぎ用)の型番EA926CD-12のページです。
型番EA926CD-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サポーター(ふくらはぎ用)

サポーター(ふくらはぎ用)

    サポーター DARWING カーフ

    サポーター DARWING カーフ

      女性用 サポートウェア

      女性用 サポートウェア

        快適ラインサポーターひざ(1枚入)

        快適ラインサポーターひざ(1枚入)

          女性用 サポートウェア Xタイプ(肩用 スリムタイプ)

          女性用 サポートウェア Xタイプ(肩用 スリムタイプ)

            快適ラインサポーターひじ(1枚入)

            快適ラインサポーターひじ(1枚入)

              女性用 サポートウェア(腰・背中用 スリムタイプ)

              女性用 サポートウェア(腰・背中用 スリムタイプ)

                女性用 サポートウェア(腰・背中用 Tタイプ)

                女性用 サポートウェア(腰・背中用 Tタイプ)

                  快適ラインサポーターふくらはぎ(1枚入)

                  快適ラインサポーターふくらはぎ(1枚入)

                    メーカー エスコ ダイヤ工業 エスコ 福徳産業 エスコ 福徳産業 エスコ エスコ 福徳産業
                    通常価格 5,000円 4,800円 5,190円 1,547円 25,500円 1,449円 25,500円 25,500円 1,609円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                    商品タイプ ワーキングサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター - ワーキングサポーター - ワーキングサポーター ワーキングサポーター -
                    ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック
                    材質 ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン - ポリエステル、ポリウレタン - ポリエステル、ポリウレタン - ポリエステル、ポリウレタン ポリエステル、ポリウレタン -
                    商品詳細種別 サポーター(ふくらはぎ用) - 女性用サポートウェア - 女性用サポートウェア Xタイプ(肩用スリムタイプ) - 女性用サポートウェア(腰・背中用スリムタイプ) 女性用サポートウェア(腰・背中用Tタイプ) -
                    入数 1足入り - - - - - - - -

                    サポーター(ふくらはぎ用)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA926CD-11
                    EA926CD-13
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ ふくらはぎ周囲

                    5,000円

                    ( 5,500円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    S28~35cm

                    5,000円

                    ( 5,500円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    L38~45cm

                    サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました