(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

 サポーター(手首左用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA926CE-6
サポーター(手首左用) S サポーター(テクビヒダリヨウ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,300円
税込単価
2,530円

【特長】カットしてサイズ調整が可能。【仕様】材質:ナイロン、ポリウレタン

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワーキングサポーター
  • 色:
    ホワイト
  • 材質:
    ナイロン、ポリウレタン
  • 詳細1:
    カットしてサイズ調整が可能
  • 商品詳細種別:
    サポーター(手首左用)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA926CE-6 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA926CE-6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手首周囲
親指周囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA926CE-6

S
13~16cm
5~6cm

1個

2,300( 2,530円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
カットしてサイズ調整が可能。
【仕様】
材質:ナイロン、ポリウレタン

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サポーター(手首左用)の型番EA926CE-6のページです。
型番EA926CE-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

 サポーター(手首左用)

サポーター(手首左用)

    サポーター(手首右用)

    サポーター(手首右用)

      サポーター(親指用)

      サポーター(親指用)

        [フリー]サポーター(MP関節用)

        [フリー]サポーター(MP関節用)

          女性用 サポートウェア

          女性用 サポートウェア

            [フリー] サポーター(膝用)

            [フリー] サポーター(膝用)

              サポーター(ふくらはぎ用)

              サポーター(ふくらはぎ用)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 2,300円 2,300円 1,200円 2,800円 5,190円 3,600円 5,000円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                商品タイプ ワーキングサポーター - ワーキングサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター
                ホワイト - ホワイト ブラック ブラック ブラック ブラック
                材質 ナイロン、ポリウレタン ナイロン、ポリウレタン ナイロン、ポリウレタン、シリコン ナイロン、ポリウレタン、ポリエチレン ポリエステル、ポリウレタン ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、鉄 ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
                詳細1 カットしてサイズ調整が可能 カットしてサイズ調整が可能 薄くて軽く装着も簡単 - - - -
                商品詳細種別 サポーター(手首左用) サポーター(手首右用) サポーター(親指用) サポーター(MP関節用) 女性用サポートウェア サポーター(膝用) サポーター(ふくらはぎ用)

                サポーター(手首左用)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA926CE-7
                EA926CE-8
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ 手首周囲 親指周囲

                2,300円

                ( 2,530円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                M15~18cm5.5~7cm

                2,300円

                ( 2,530円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                L17~20cm6~7.5cm

                サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました