(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

男性用 サポートウェア(腰・背中用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

男性用 サポートウェア(腰・背中用)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
25,000円  特別価格 
税込価格
27,500円  特別価格 

・吸汗・速乾性が高く、快適な着用感があります。・腰と背中を重点的にサポートしま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワーキングサポーター
  • 材質:
    ポリエステル、ポリウレタン
  • 商品詳細種別:
    男性用サポートウェア(腰・背中用)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
胸囲(cm)
胴囲(cm)
身長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
80~105
75~100
168~180

1個

25,000円

23,420

( 25,762円 )

1日目

一部当日出荷可能

2L/LL
85~110
80~105
178~190

1個

25,000円

23,420

( 25,762円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・吸汗・速乾性が高く、快適な着用感があります。
・腰と背中を重点的にサポートします。
・前かがみや中腰作業、床面施工などの動作が多い現場に最適です。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

男性用 サポートウェア(腰・背中用)

男性用 サポートウェア(腰・背中用)

    男性用 サポートウェア(肩用 Xタイプ)

    男性用 サポートウェア(肩用 Xタイプ)

      女性用 サポートウェア

      女性用 サポートウェア

        バックサポート(サスペンダー調整可能)

        バックサポート(サスペンダー調整可能)

          女性用 サポートウェア(腰・背中用 スリムタイプ)

          女性用 サポートウェア(腰・背中用 スリムタイプ)

            女性用 サポートウェア(腰・背中用 Tタイプ)

            女性用 サポートウェア(腰・背中用 Tタイプ)

              女性用 サポートウェア Xタイプ(肩用 スリムタイプ)

              女性用 サポートウェア Xタイプ(肩用 スリムタイプ)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 25,000円 18,200円 5,190円 6,090円 25,500円 25,500円 25,500円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                商品タイプ ワーキングサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター ベルトサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター
                材質 ポリエステル、ポリウレタン ポリエステル、ポリウレタン ポリエステル、ポリウレタン - ポリエステル、ポリウレタン ポリエステル、ポリウレタン ポリエステル、ポリウレタン
                商品詳細種別 男性用サポートウェア(腰・背中用) 男性用サポートウェア(肩用Xタイプ) 女性用サポートウェア バックサポート 女性用サポートウェア(腰・背中用スリムタイプ) 女性用サポートウェア(腰・背中用Tタイプ) 女性用サポートウェア Xタイプ(肩用スリムタイプ)

                男性用 サポートウェア(腰・背中用)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました