(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サポーター(腰用 ベルト幅200mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA926CC-1
サポーター(腰用 ベルト幅200mm) M サポーター(コシヨウ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,200円
税込単価
7,920円

・左右のベルトを軽く引くだけで腰をガッチリ固定します。・背部メッシュ素材で高い...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルトサポーター
  • 色:
    ブラック
  • 材質:
    ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
  • 商品詳細種別:
    サポーター(腰用ベルト)
  • ベルト幅:
    200mm
  • 詳細2:
    背部メッシュ素材で高い通気性

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA926CC-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA926CC-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
仙骨周囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA926CC-1

M
70~90cm

1個

7,200( 7,920円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・左右のベルトを軽く引くだけで腰をガッチリ固定します。
・背部メッシュ素材で高い通気性があります。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サポーター(腰用 ベルト幅200mm)の型番EA926CC-1のページです。
型番EA926CC-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サポーター(腰用 ベルト幅200mm)

サポーター(腰用 ベルト幅200mm)

    [フリー]サポーター(MP関節用)

    [フリー]サポーター(MP関節用)

      ワーキングサポーター(手首用)

      ワーキングサポーター(手首用)

        ラクールガードソフト M

        ラクールガードソフト M

          メッシュアクションギアクラシック

          メッシュアクションギアクラシック

            ハーネスサポーター

            ハーネスサポーター

              [フリー] リストサポーター(左右兼用)

              [フリー] リストサポーター(左右兼用)

                プロスリム・メッシュ アルミ L

                プロスリム・メッシュ アルミ L

                  メーカー エスコ エスコ トラスコ中山 東京硝子器械 ダイヤ工業 DBLTACT エスコ 東京硝子器械
                  通常価格 7,200円 2,800円 2,424円 4,385円 6,884円 2,486円 2,060円 3,403円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 6日目  
                  商品タイプ ベルトサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター - ベルトサポーター ベルトサポーター ワーキングサポーター -
                  ブラック ブラック ブラック - ブラック ブラック ブラック -
                  材質 ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン ナイロン、ポリウレタン、ポリエチレン - - - - ネオプレン -
                  商品詳細種別 サポーター(腰用ベルト) サポーター(MP関節用) - - - - - -
                  ベルト幅 200mm - - - - - - -

                  サポーター(腰用 ベルト幅200mm)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA926CC-2
                  EA926CC-3
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ 仙骨周囲

                  7,200円

                  ( 7,920円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  L85~105cm

                  7,200円

                  ( 7,920円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  2L/LL100~120cm

                  サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました