(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サポートウェア(腰用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA926CC-31
サポートウェア(腰用) M サポートウェア(コシヨウ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
16,474円
税込単価
18,121円

【特長】・骨盤コルセット機能+背中のアシスト機能で作業現場の中腰姿勢、前屈動作...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワーキングサポーター
  • 材質:
    ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
  • 商品詳細種別:
    サポートウェア(腰用)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA926CC-31 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA926CC-31 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長
仙骨周囲
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA926CC-31

他色
M
148~166cm
75~95cm
オレンジ

1個

16,474( 18,121円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・骨盤コルセット機能+背中のアシスト機能で作業現場の中腰姿勢、前屈動作をサポートします
・伸縮ゴムの張力により中腰姿勢での腰背部への負担を軽減します
・肩ベルトの引張り具合でサポート力の調整が可能です

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サポートウェア(腰用)の型番EA926CC-31のページです。
型番EA926CC-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サポートウェア(腰用)

サポートウェア(腰用)

    女性用 サポートウェア

    女性用 サポートウェア

      ウエストサポーターバックコーチ

      ウエストサポーターバックコーチ

        ブラックサポーター 骨盤・腰部固定帯プラスウエスト

        ブラックサポーター 骨盤・腰部固定帯プラスウエスト

          腰サポートサスペンダー

          腰サポートサスペンダー

            ワーキングサポーター(手首用)

            ワーキングサポーター(手首用)

              メーカー エスコ エスコ 山本光学 モリト TAKAGI トラスコ中山
              通常価格 16,474円 5,190円 7,616円 3,491円 1,408円 2,424円
              通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   1日目  
              商品タイプ ワーキングサポーター ワーキングサポーター ベルトサポーター ベルトサポーター ベルトサポーター ワーキングサポーター
              材質 ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン ポリエステル、ポリウレタン - - - -
              商品詳細種別 サポートウェア(腰用) 女性用サポートウェア - - - -

              サポートウェア(腰用)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA926CC-32
              EA926CC-33
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ 身長 仙骨周囲 色詳細

              16,474円

              ( 18,121円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              グリーンL166~185cm95~115cm-

              16,474円

              ( 18,121円 )
              1個 あり

              2日目

              一部当日出荷可能

              ブラック2L/LL180~198cm105~125cm-

              サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました