(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[フリー]サポーター(MP関節用)

[フリー]サポーター(MP関節用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,800円
税込単価
3,080円

関節を守りつつ、親指を自由に動かせます。材質:ナイロン、ポリウレタン、ポリエチ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワーキングサポーター
  • 色:
    ブラック
  • サイズ:
    フリー
  • 材質:
    ナイロン、ポリウレタン、ポリエチレン
  • 商品詳細種別:
    サポーター(MP関節用)
  • 手首周囲:
    13~21cm
  • 親指周囲:
    ~7.5cm

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA926CE-32 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプワーキングサポーターブラック
サイズフリー材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエチレン
商品詳細種別サポーター(MP関節用)仕様左用
手首周囲13~21cm親指周囲~7.5cm

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA926CE-32

左用

1個

2,800( 3,080円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

関節を守りつつ、親指を自由に動かせます。
材質:ナイロン、ポリウレタン、ポリエチレン

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[フリー]サポーター(MP関節用)の型番EA926CE-32のページです。
型番EA926CE-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[フリー]サポーター(MP関節用)

[フリー]サポーター(MP関節用)

    リストサポーター(左右兼用)

    リストサポーター(左右兼用)

      [フリー] リストサポーター(左右兼用)

      [フリー] リストサポーター(左右兼用)

        リストサポーター(左右・1組)

        リストサポーター(左右・1組)

          サポーター(親指用)

          サポーター(親指用)

            サポーター(手首右用)

            サポーター(手首右用)

              安全帯胴当てベルト(GAWシリーズ)

              安全帯胴当てベルト(GAWシリーズ)

                 サポーター(手首左用)

                サポーター(手首左用)

                  ワーキングサポーター(手首用)

                  ワーキングサポーター(手首用)

                    バンテリンサポーター(腰用・しっかり加圧タイプ)

                    バンテリンサポーター(腰用・しっかり加圧タイプ)

                      腰部保護ベルト NEW スーパーリリーフ(男女兼用) 

                      腰部保護ベルト NEW スーパーリリーフ(男女兼用) 

                        腰部保護ベルトNEWスーパーリリーフ

                        腰部保護ベルトNEWスーパーリリーフ

                          ミドリ安全 腰部保護ベルト らくようたい 男性用 3Lサイズ

                          ミドリ安全 腰部保護ベルト らくようたい 男性用 3Lサイズ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ TJMデザインタジマツール エスコ トラスコ中山 興和新薬 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 2,800円 3,430円 2,060円 920円 1,200円 2,300円 4,438円 2,300円 2,424円 6,114円 5,524円 5,825円 5,800円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ ワーキングサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター - ベルトサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター ベルトサポーター - - -
                            ブラック ブラック ブラック ブラック ホワイト - ブラック ホワイト ブラック - 他色 他色 -
                            サイズ フリー - - - - - - - フリー - - - -
                            材質 ナイロン、ポリウレタン、ポリエチレン ナイロン ネオプレン ナイロン ナイロン、ポリウレタン、シリコン ナイロン、ポリウレタン - ナイロン、ポリウレタン - - - - -
                            商品詳細種別 サポーター(MP関節用) - - - サポーター(親指用) サポーター(手首右用) - サポーター(手首左用) - - - - -

                            [フリー]サポーター(MP関節用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト