(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リストサポーター(左右兼用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA353RC-22A
リストサポーター(左右兼用) M リストサポーター(サユウケンヨウ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,430円
税込単価
3,773円

エスコのリストサポーター(左右兼用)。材質:ナイロン長さ:180mm

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA353RC-22A 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA353RC-22A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手首周りサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA353RC-22A

M
85mm
16.5~19.5cm

1個

3,430( 3,773円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコのリストサポーター(左右兼用)。
材質:ナイロン
長さ:180mm

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リストサポーター(左右兼用)の型番EA353RC-22Aのページです。
型番EA353RC-22Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リストサポーター(左右兼用)

リストサポーター(左右兼用)

    [フリー] リストサポーター(左右兼用)

    [フリー] リストサポーター(左右兼用)

      [フリー]サポーター(MP関節用)

      [フリー]サポーター(MP関節用)

        リストサポーター(左右・1組)

        リストサポーター(左右・1組)

          サポーター(親指用)

          サポーター(親指用)

            ワーキングサポーター(手首用)

            ワーキングサポーター(手首用)

              安全帯胴当てベルト(GAWシリーズ)

              安全帯胴当てベルト(GAWシリーズ)

                サポーター(手首右用)

                サポーター(手首右用)

                  ミドリ安全 腰部保護ベルト DR-1L (女性用) らくようたい ホワイト S

                  ミドリ安全 腰部保護ベルト DR-1L (女性用) らくようたい ホワイト S

                    腰部保護ベルト NEW スーパーリリーフ(男女兼用) 

                    腰部保護ベルト NEW スーパーリリーフ(男女兼用) 

                      腰部保護ベルトNEWスーパーリリーフ

                      腰部保護ベルトNEWスーパーリリーフ

                        バンテリンサポーター(腰用・しっかり加圧タイプ)

                        バンテリンサポーター(腰用・しっかり加圧タイプ)

                          ラクールガードクール S

                          ラクールガードクール S

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 TJMデザインタジマツール エスコ ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 興和新薬 東京硝子器械
                            通常価格 3,430円 2,060円 2,800円 920円 1,200円 2,424円 4,438円 2,300円 5,800円 5,524円 5,825円 6,114円 4,385円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   1日目~   6日目  
                            商品タイプ ワーキングサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター ベルトサポーター - ベルトサポーター - - ベルトサポーター -
                            ブラック ブラック ブラック ブラック ホワイト ブラック ブラック - ホワイト 他色 他色 - -
                            材質 ナイロン ネオプレン ナイロン、ポリウレタン、ポリエチレン ナイロン ナイロン、ポリウレタン、シリコン - - ナイロン、ポリウレタン - - - - -
                            長さ 180mm 360mm - - - - - - - - - - -
                            詳細1 左右兼用 - - - 薄くて軽く装着も簡単 - - カットしてサイズ調整が可能 - - - - -

                            リストサポーター(左右兼用)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            作業時
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/29
                            作業時の手の痛みの低減に使用しました。
                            痛みも低減出来て良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA353RC-23A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 手首周りサイズ

                            3,430円

                            ( 3,773円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            L95mm19.5~21.5cm

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました