(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アームプロテクター(ステンレス線入り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA355KB-28
アームプロテクター(ステンレス線入り) アームプロテクター(ステンレスセンイリ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,780円
税込単価
3,058円

・ポリエステルにステンレス線を編みこんでおり、耐切創性に優れています。・食品工...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フリー
  • 色:
    ホワイト
  • 材質:
    ポリエステル(ステンレス線入り)
  • 入数:
    1枚入り

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA355KB-28 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA355KB-28 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA355KB-28

305mm

1個

2,780( 3,058円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ポリエステルにステンレス線を編みこんでおり、耐切創性に優れています。
・食品工場でも使用できます

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アームプロテクター(ステンレス線入り)の型番EA355KB-28のページです。
型番EA355KB-28に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アームプロテクター(ステンレス線入り)

アームプロテクター(ステンレス線入り)

    250/350/450mm アームプロテクター(耐切創/ケブラー)

    250/350/450mm アームプロテクター(耐切創/ケブラー)

      457mm 腕カバー(難燃・溶接作業用)

      457mm 腕カバー(難燃・溶接作業用)

        耐熱耐切創腕カバー MT790

        耐熱耐切創腕カバー MT790

          [フリー] リストバンド(耐切創/1双)

          [フリー] リストバンド(耐切創/1双)

            457mmアームプロテクター(ケブラー) EA355KB-21

            457mmアームプロテクター(ケブラー) EA355KB-21

              185mm 腕カバー

              185mm 腕カバー

                ケミスターリストバンド フリー

                ケミスターリストバンド フリー

                  400mm 腕カバー(耐油性)

                  400mm 腕カバー(耐油性)

                    竹糸くんアームカバー ロング TK02シリーズ

                    竹糸くんアームカバー ロング TK02シリーズ

                      280/380mm 腕カバー(耐切創/ケブラー)

                      280/380mm 腕カバー(耐切創/ケブラー)

                        ケブラー(R)リストガード

                        ケブラー(R)リストガード

                          メーカー エスコ エスコ エスコ 東京硝子器械 エスコ エスコ エスコ ショーワグローブ エスコ アズワン エスコ アズワン
                          通常価格 2,780円 540円 2,140円 5,616円 1,520円 779円 364円 6,446円 4,070円 5,000円 3,730円 927円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 11日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目  
                          商品タイプ フリー フリー フリー - フリー フリー フリー フリー 耐油 - フリー フリー
                          ホワイト イエロー グリーン - ホワイト イエロー ブラック ホワイト ブルー - イエロー イエロー
                          材質 ポリエステル(ステンレス線入り) ケブラー100% アメリカ仕様の難燃性コットン - 超高強度ポリエチレン・ポリウレタン・その他 ケブラー 綿100% - 基布:ポリエステル、ラミネート撥水処理:塩化ビニール - ケブラー、ゴム紐 -
                          入数 1枚入り 1枚 1双入り - 1双(2枚) - 1双入り - 1双入り - 1双入り -

                          アームプロテクター(ステンレス線入り)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EA355KB-29
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          全長

                          4,040円

                          ( 4,444円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          一部当日出荷可能

                          457mm

                          腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました