(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

55.9/68.2/68.7L コンテナ(ライトグレー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA506AF-132
55.9/68.2/68.7L コンテナ(ライトグレー) コンテナ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
15,485円
税込単価
17,034円

【仕様】・積み重ね可能・材質:ポリプロピレン・色:ライトグレー

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA506AF-132 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA506AF-132 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形高さ(mm)
サイズ
圧縮荷重
底面ブロック数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506AF-132

68.7
1843
149
内寸:1798×290×134(H)mm、有効内寸:1791×283×124(H)mm
52.9kN(5400kgf)
22

1個

15,485( 17,034円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・積み重ね可能
・材質:ポリプロピレン
・色:ライトグレー

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

55.9/68.2/68.7L コンテナ(ライトグレー)の型番EA506AF-132のページです。
型番EA506AF-132に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

55.9/68.2/68.7L コンテナ(ライトグレー)

55.9/68.2/68.7L コンテナ(ライトグレー)

    1173×335×195mm/60.2Lコンテナ(グレー)

    1173×335×195mm/60.2Lコンテナ(グレー)

      1173×335×288mm/91.4Lコンテナ(グレー)

      1173×335×288mm/91.4Lコンテナ(グレー)

        28.4/28.4/39.5/53.9L コンテナ

        28.4/28.4/39.5/53.9L コンテナ

          テンバコ 18

          テンバコ 18

            TPボックス TP3101.5取手有

            TPボックス TP3101.5取手有

              テンバコ 25

              テンバコ 25

                サンコー カード差し55型 透明

                サンコー カード差し55型 透明

                  サンテナーB クリーム

                  サンテナーB クリーム

                    テンバコ P-140

                    テンバコ P-140

                      テンバコ 41

                      テンバコ 41

                        TPボックス TP391

                        TPボックス TP391

                          560×270×114mm/12.6Lコンテナ(グレー)

                          560×270×114mm/12.6Lコンテナ(グレー)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 エスコ
                            通常価格 9,860円 8,120円 9,393円 4,250円 3,580円 7,638円 4,350円 254円 2,544円 29,992円 5,280円 6,220円 3,070円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - - - - - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            グレー グレー グレー - - - グレー - クリーム ブルー - クリーム グレー
                            外形奥行(mm) 335 335 335 448 386 335 446 - - 600 445 335 270
                            色詳細 ライトグレー ライトグレー ライトグレー - - - - - - - - - ライトグレー

                            55.9/68.2/68.7L コンテナ(ライトグレー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA506AF-131
                            EA506AF-133
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            外形間口
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            サイズ 圧縮荷重 底面ブロック数

                            12,636円

                            ( 13,900円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            55.91508149内寸:1463×290×134(H)mm、有効内寸:1456×283×124(H)mm-18

                            9,860円

                            ( 10,846円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            68.21340195内寸:1305×300×178(H)mm、有効内寸:1295×290×168(H)mm42.8kN(4360kgf)16

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました