(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

89x114mmビニールエプロン(12枚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

89x114mmビニールエプロン(12枚)【12個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,630円
税込単価
3,993円

【商品仕様】・食品加工などの衛生作業に最適です。・ネックハンガー式・材質…ビニ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    前掛け(胸付)
  • 色:
    ブルー
  • 着丈(cm):
    114
  • 幅(cm):
    89
  • 材質:
    ビニール
  • 仕様:
    ポケット無
  • 入数:
    12枚入り

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA355AF-43 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA355AF-43

1パック

12個入り

3,630( 3,993円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・食品加工などの衛生作業に最適です。
・ネックハンガー式
・材質…ビニール
・※腕カバー、手袋、キャップは付属しておりません。
・サイズ…89×114cm
・仕様…ポケット無
・入数…12枚入り

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

89x114mmビニールエプロン(12枚)の型番EA355AF-43のページです。
型番EA355AF-43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

89x114mmビニールエプロン(12枚)

89x114mmビニールエプロン(12枚)

    65x 84cm エプロン(制電)

    65x 84cm エプロン(制電)

      90x110cm エプロン(作業用・ポリウレタン)

      90x110cm エプロン(作業用・ポリウレタン)

        89x112cm エプロン(耐油・耐酸性)

        89x112cm エプロン(耐油・耐酸性)

          前掛け ビニール製

          前掛け ビニール製

            90x120cm エプロン(耐油性)

            90x120cm エプロン(耐油性)

              90x110cm エプロン(耐油性・作業用)

              90x110cm エプロン(耐油性・作業用)

                エブケア袖付エプロン 長袖 青 L 20枚入

                エブケア袖付エプロン 長袖 青 L 20枚入

                  エプロン(ターポリン製)

                  エプロン(ターポリン製)

                    79x120cm エプロン(作業用/5枚)

                    79x120cm エプロン(作業用/5枚)

                      62x90cm 作業エプロン

                      62x90cm 作業エプロン

                        クライオエプロン TS-CAシリーズ

                        クライオエプロン TS-CAシリーズ

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 東京硝子器械 エスコ エスコ 東京硝子器械 エスコ エスコ エスコ アズワン
                          通常価格 3,630円 5,487円 4,480円 7,030円 1,152円 7,400円 2,210円 2,998円 3,350円 1,410円 2,300円 40,000円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~  
                          商品タイプ 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) - 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付)
                          ブルー ブルー ホワイト ホワイト - ブルー ホワイト - ホワイト ホワイト ブルー -
                          着丈(cm) 114 84 110 112 - 120 110 - - 119.5 90 -
                          幅(cm) 89 65 90 89 - 90 90 - - 78.5 62 61
                          材質 ビニール エプロン/肩紐/腰紐:ポリエステル、硫化銅複合繊維 エプロン:ポリウレタン、肩紐/腰紐:アクリル エプロン/肩紐/腰紐:ポリウレタン・ニトリル・ネオプレン混合のフィルム - エプロン:塩化ビニール、ポリエステル基布、肩紐/腰紐:綿 エプロン:塩化ビニール(ポリエステル糸入)、肩紐/腰紐:アクリル - エプロン:塩化ビニール(ターポリン)、肩紐:アクリル、腰紐:塩化ビニール ポリプロピレン不織布 綿(デニム生地) -

                          89x114mmビニールエプロン(12枚)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました