(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

120bar(11.7MPa)水圧テストポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

120bar(11.7MPa)水圧テストポンプ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
53,910円
税込単価
59,301円

【商品仕様】・サイズ…490×160×250(H)mm・容量…10.5L・接続...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動式
  • 到達圧力(Pa):
    12×10の6乗
  • 容量:
    10.5L
  • サイズ:
    490×160×250(H)mm
  • 接続ねじ径:
    R1/2"
  • 重量(kg):
    7

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA346S

1個

53,910( 59,301円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…490×160×250(H)mm
・容量…10.5L
・接続ホースねじ径…G1/2”
・重量…7kg
・水道管の漏れ、テスト用に
・最高圧力…120bar(11.7MPa)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

120bar(11.7MPa)水圧テストポンプの型番EA346Sのページです。
型番EA346Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

120bar(11.7MPa)水圧テストポンプ

120bar(11.7MPa)水圧テストポンプ

    G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計

    G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計

      G3/8"/75mm/0-10MPa 圧力計

      G3/8"/75mm/0-10MPa 圧力計

        60mm/0-0.6MPa 圧力計(耐脈動圧形)

        60mm/0-0.6MPa 圧力計(耐脈動圧形)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 53,910円 4,190円 4,170円 6,030円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
          商品タイプ 手動式 - - -
          到達圧力(Pa) 12×10の6乗 - - -
          容量 10.5L - - -
          サイズ 490×160×250(H)mm - - -
          接続ねじ径 R1/2" - - -

          120bar(11.7MPa)水圧テストポンプのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          テストポンプカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました