(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリースロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FS-200
フリースロープ フリースロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
120,000円
税込単価
132,000円

基本素材にPPハニカムコア材を使用しているので軽量で強度もあります。

詳細情報を確認する

  • 取付方法:
    その他
  • 材質:
    その他
  • 付属品:
    あり
  • 耐荷重(kg):
    300
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 追加プレート単体で使用する場合の耐荷量は150kgになります。

Loading...

製品特長・仕様

持ち運びタイプ(2枚折り畳み式)

フリースロープ 製品画像
フリースロープ 製品仕様

●製品重量5.2kgと軽量で、背負って移動できるため、両手がふさがらず安心して車椅子の補助をすることが可能。
●先端(上下部)がゴム製のため、設置場所に傷をつけることがなくどこでも安心して使用可能。
●表面の矢印が車椅子の誘導ラインとなっており安心。

型番設置時サイズ
(幅×長さ)
折り畳み時サイズ
(幅×長さ×厚み)
重さ耐荷重適合段差
FS-200約865×870mm約430×870×70mm5.2kg300kg50~200mm

付属品:ベルト×2本、ボルト×4本、スペーサー×4個


連結タイプ

フリースロープ 製品画像
フリースロープ 製品画像

基本セット FS-200S
※左右脱輪防止付

フリースロープ 製品画像

追加プレート FS-200A
※左右脱輪防止無し

品名型番幅×奥行重さ耐荷重適用段差
基本セットFS-200S約850×870mm5.0kg300kg100~200
追加プレートFS-200A約425×870mm2.5kg300kg(※)100~200

付属品:ベルト×3本、ナット×3個、ワッシャー×6枚、スプリングワッシャー×3枚
(※)追加プレート単体で使用する場合の耐荷重は150kgになります。



【特徴】プレート素材にテクセルを使用
TECCELL(テクセル)は熱可塑性樹脂による連続成型技術から誕生した高強度・超軽量・省資源を実現する「ハニカムコア材」。
ハニカムコアは六角形のセルの集合体であり、力学上最も優れたサンドイッチコア材で、単位重量当たりの強度はあらゆる構造体の中でも最高峰と言えます。
フリースロープ 製品特徴

使用方法・使用事例

持ち運びタイプ(2枚折り畳み式)

フリースロープ ベルト取り付方法

連結タイプ

フリースロープ 連結方法
 
商品情報を表示

FS-200 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ (mm)
適用段差(mm)
付属品
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FS-200

約865×870
50~200
ベルト×2本、ボルト×4本、スペーサー×4個
5.2
1台

1個

120,000( 132,000円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

基本素材にPPハニカムコア材を使用しているので軽量で強度もあります。

(i)ご注意

  • 追加プレート単体で使用する場合の耐荷量は150kgになります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリースロープの型番FS-200のページです。
型番FS-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリースロープ

フリースロープ

    9mm クッションマット

    9mm クッションマット

      マルチトラプロテクター

      マルチトラプロテクター

        トラロール 黄/黒 全面粘着タイプ

        トラロール 黄/黒 全面粘着タイプ

          5mm クッションマット

          5mm クッションマット

            1000mm トラクッションマット

            1000mm トラクッションマット

              200x1000mm クッションマット(黄)

              200x1000mm クッションマット(黄)

                900x600mm 両面テープ(クッションマット専用)

                900x600mm 両面テープ(クッションマット専用)

                  メーカー ミスギ エスコ ユニット 日東エルマテリアル エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 60,000円 3,500円 58,660円 6,033円 3,920円 1,750円 2,610円 1,133円
                  通常出荷日 5日目   1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                  取付方法 その他 貼付タイプ - 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ -
                  材質 その他 EVA樹脂 - その他 EVA樹脂 発泡ポリエチレン ポリエチレン(PE) その他
                  付属品 あり なし - なし なし なし なし なし
                  耐荷重(kg) 300 - - - - - - -
                  内容量 1台 - - - - - - -

                  フリースロープのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  FS-200A
                  FS-200S
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  幅×長さ (mm) 適用段差
                  (mm)
                  付属品 質量
                  (kg)
                  内容量

                  60,000円

                  ( 66,000円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  約425×870100~200ボルト×3本、ナット×3個、ワッシャー×6枚、スプリングワッシャー×3枚2.5-

                  120,000円

                  ( 132,000円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  約850×870100~200ボルト×3本、ナット×3個、ワッシャー×6枚、スプリングワッシャー×3枚5.0-

                  安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました