(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安心スロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AC030
安心スロープ アンシンスロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,096円
税込単価
1,206円

【特長】・材質は、柔軟性がありクッション性の高い合成樹脂エラストマー。・底面に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 屋外で、コンクリートに使用する場合は、ズレ止めにオールアンカー(別売り)のご使用をおすすめします。
  • ※AC030には横連結用の両面テープが付属品として付いております。

Loading...

 
商品情報を表示

AC030 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
縦×横×高さ (mm)
詳細タイプ
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC030

100×100×30(10~30)
コーナー
0.5
1台

1個

1,096( 1,206円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質は、柔軟性がありクッション性の高い合成樹脂エラストマー。
・底面には滑り止めの加工が施されておりますので、設置は置くだけでOK。
・特殊構造によりカッターナイフなどで簡単にカットできます。

(i)ご注意

  • 屋外で、コンクリートに使用する場合は、ズレ止めにオールアンカー(別売り)のご使用をおすすめします。
  • ※AC030には横連結用の両面テープが付属品として付いております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安心スロープの型番AC030のページです。
型番AC030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安心スロープ

安心スロープ

    カーボーイ ジャバラマット 大 ブラック/イエロー

    カーボーイ ジャバラマット 大 ブラック/イエロー

      スムーザー

      スムーザー

        カーボーイ ジャバラマットスリム 大 ブラック/イエロー

        カーボーイ ジャバラマットスリム 大 ブラック/イエロー

          パーキングストップ カーストッパー

          パーキングストップ カーストッパー

            段差プレート(再生ゴム) EA983FK-21~24

            段差プレート(再生ゴム) EA983FK-21~24

              マルチトラプロテクター

              マルチトラプロテクター

                600×150×40mm段差プレート

                600×150×40mm段差プレート

                  カーボーイ ジャバラマット 小 ブラック/イエロー

                  カーボーイ ジャバラマット 小 ブラック/イエロー

                    速度抑制版 スピードバンプス

                    速度抑制版 スピードバンプス

                      890/900mm クッションガード(丸型/2個)

                      890/900mm クッションガード(丸型/2個)

                        9mm クッションマット

                        9mm クッションマット

                          ガレージクッション

                          ガレージクッション

                            メーカー ミスギ カーボーイ 岐阜プラスチック工業 カーボーイ CHECKERS エスコ ユニット エスコ カーボーイ CHECKERS エスコ エスコ マイスト
                            通常価格 1,096円 14,566円 4,390円 19,869円 22,294円 2,430円 58,660円 3,630円 4,124円 46,321円 2,800円 3,500円 1,140円
                            通常出荷日 5日目   18日目   4日目   9日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            取付方法 その他 - - - その他 ビス止め - - - - 卷きタイプ 貼付タイプ 貼付タイプ
                            材質 エラストマー樹脂 EVA - EVA その他 その他 - ポリプロピレン(PP) EVA その他 NBR(発泡ゴム) EVA樹脂 発泡ポリエチレン
                            ブラウン 黄/黒 グレー 黄/黒 - 黄/黒 - 黄/黒 グレー
                            色詳細 ライトブラウン - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AS030
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            縦×横×高さ (mm) 詳細タイプ 質量
                            (kg)
                            内容量

                            3,800円

                            ( 4,180円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            800×100×30(10~30)ストレート1.3-

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました