(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 カーゴパンツ 帯電防止 VE527C 下

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3112125904
ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 カーゴパンツ 帯電防止 VE527C 下 サギョウフク

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,204円 10,979円
税込単価
12,324円 12,077円

・ポケット位置/左右脇ポケット、左右後ろポケット、左右カーゴポケット、左カーゴ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 色(系統):
  • 季節:
    通年
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 詳細カラー:
    ネイビー
  • 材質:
    ポリエステル80% 綿20% リップストップツイル ・ファスナー/樹脂(左カーゴポケット) ・ドットボタン/樹脂(カーゴポケット) ・ボタン/樹脂(左後ポケット)

型番

3112125904 解除

Loading...

カタログを表示

3112125904の仕様・寸法情報

商品分類ズボン色(系統)
季節通年帯電防止素材あり
JIS規格適合品サイズM
詳細カラーネイビー材質ポリエステル80% 綿20% リップストップツイル ・ファスナー/樹脂(左カーゴポケット) ・ドットボタン/樹脂(カーゴポケット) ・ボタン/樹脂(左後ポケット)

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3112125904

3112125904

M

1個

11,204円

10,979

( 12,077円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

・ポケット位置/左右脇ポケット、左右後ろポケット、左右カーゴポケット、左カーゴファスナー付き小ポケット。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 カーゴパンツ 帯電防止 VE527C 下の型番3112125904のページです。
型番3112125904に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 カーゴパンツ 帯電防止 VE527C 下

ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 カーゴパンツ 帯電防止 VE527C 下

    ミドリ安全 作業服 秋冬 パンツ 帯電防止 VE467C 下

    ミドリ安全 作業服 秋冬 パンツ 帯電防止 VE467C 下

      ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 G677 下

      ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 G677 下

        ミドリ安全 作業服 秋冬 パンツ 帯電防止 VE467 下

        ミドリ安全 作業服 秋冬 パンツ 帯電防止 VE467 下

          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
          通常価格 11,204円 10,386円 6,026円 8,480円
          通常出荷日 1日目   6日目   5日目~   6日目  
          商品分類 ズボン ズボン ズボン ズボン
          色(系統)
          季節 通年 通年 通年 通年
          帯電防止素材 あり あり あり あり
          JIS規格適合品

          ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 カーゴパンツ 帯電防止 VE527C 下のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          3112125903
          3112125905
          3112125906
          3112125907
          3112125908
          3112125909
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ

          11,204円

          ( 12,324円 )
          1個 あり

          1日目

          S

          11,204円

          ( 12,324円 )
          1個 あり

          1日目

          L

          11,204円

          ( 12,324円 )
          1個 あり

          1日目

          LL

          11,204円

          ( 12,324円 )
          1個 あり

          1日目

          3L

          11,204円

          ( 12,324円 )
          1個 あり

          1日目

          4L

          11,204円

          ( 12,324円 )
          1個 あり

          1日目

          5L
          型番
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ

          最近見た商品

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

          閉じる

          比較リスト