(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 G671 上

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3111190501
ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 G671 上 サギョウフク

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,228円 5,707円
税込単価
7,951円 6,278円

ポケット位置/左右胸ポケット(左胸ペン挿し付き)、左右胸小ポケット、左右脇ポケ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • 色(系統):
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 詳細カラー:
    シルバーグレー
  • 材質:
    ポリエステル65%、綿35% ツイル ・ファスナー/樹脂 ・面ファスナー(前立て、胸ポケット、カフス)

(i)ご注意

  • SSS・SSはレディスシルエットになります。

型番

3111190501 解除

Loading...

商品情報を表示

3111190501 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3111190501

3111190501

SSS

2個

7,228円

5,707

( 6,278円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポケット位置/左右胸ポケット(左胸ペン挿し付き)、左右胸小ポケット、左右脇ポケット、左袖ペン挿し、左脇裏収納スペース。

(i)ご注意

  • SSS・SSはレディスシルエットになります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 G671 上の型番3111190501のページです。
型番3111190501に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 G671 上

ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 G671 上

    自重堂 長袖ブルゾン 47300

    自重堂 長袖ブルゾン 47300

      ベルデクセルフレックス プランテックス 長袖シャツ上

      ベルデクセルフレックス プランテックス 長袖シャツ上

        AZ-5530 長袖サマーブルゾン

        AZ-5530 長袖サマーブルゾン

          AZ-1830 長袖サマーブルゾン

          AZ-1830 長袖サマーブルゾン

            エコ製品制電長袖ジャンパー 6058シリーズ

            エコ製品制電長袖ジャンパー 6058シリーズ

              ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 シャツ 帯電防止 RCS2600 上 LL

              ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 シャツ 帯電防止 RCS2600 上 LL

                ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 シャツ 帯電防止 RCS2600 上 5L

                ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 シャツ 帯電防止 RCS2600 上 5L

                  長袖ブルゾン 1601

                  長袖ブルゾン 1601

                    エコジャンパー(前ファスナー)

                    エコジャンパー(前ファスナー)

                      メーカー ミドリ安全 自重堂 ミドリ安全 アイトス アイトス 自重堂 ミドリ安全 ミドリ安全 アイトス 自重堂
                      通常価格 7,228円 4,405円 8,280円 7,372円 4,495円 3,195円 7,219円 7,219円 7,227円 5,510円
                      通常出荷日 6日目   5日目   5日目~   4日目~   4日目~   5日目   5日目   5日目   4日目   5日目  
                      商品分類 ジャケット ジャケット ワークシャツ ジャケット ジャケット ジャケット - - ジャケット ジャケット
                      色(系統) - - - - - - - - -
                      季節 通年 春夏 通年 - - 春夏 - - 通年 秋冬
                      袖形状 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 - - 長袖 長袖
                      帯電防止素材 あり あり あり なし なし あり - - あり あり

                      ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 G671 上のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      3111190502
                      3111190503
                      3111190504
                      3111190505
                      3111190506
                      3111190507
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ

                      7,228円

                      ( 7,951円 )
                      2個 あり

                      6日目

                      SS

                      7,228円

                      ( 7,951円 )
                      2個 あり

                      6日目

                      S

                      7,228円

                      ( 7,951円 )
                      2個 あり

                      6日目

                      M

                      7,228円

                      ( 7,951円 )
                      2個 あり

                      6日目

                      L

                      7,228円

                      ( 7,951円 )
                      2個 あり

                      6日目

                      LL

                      7,228円

                      ( 7,951円 )
                      2個 あり

                      6日目

                      3L

                      秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました