(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 長袖 ジャンパー 帯電防止 VE527 上

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3110125707
ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 長袖 ジャンパー 帯電防止 VE527 上 サギョウフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,552円
税込単価
14,907円

・ポケット位置/左右胸ポケット(左胸ペン挿し付き)、左右脇ポケット、左袖ペン挿...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • 色(系統):
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 詳細カラー:
    ネイビー
  • 材質:
    ポリエステル80% 綿20% リップストップツイル ・ファスナー/樹脂(前あき、右胸ポケット) ・ドットボタン/樹脂(前立て、左胸ポケット、カフス、裾調節)

型番

3110125707 解除

Loading...

 
カタログを表示

3110125707 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3110125707

3110125707

3L

1個

13,552( 14,907円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ポケット位置/左右胸ポケット(左胸ペン挿し付き)、左右脇ポケット、左袖ペン挿し、左右脇裏収納ポケット。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 長袖 ジャンパー 帯電防止 VE527 上の型番3110125707のページです。
型番3110125707に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 長袖 ジャンパー 帯電防止 VE527 上

ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 長袖 ジャンパー 帯電防止 VE527 上

    作業服 ベルデクセル ジャンパー VE523 上 ロイヤルブルー

    作業服 ベルデクセル ジャンパー VE523 上 ロイヤルブルー

      抗菌防臭長袖ブルゾン

      抗菌防臭長袖ブルゾン

        製品制電ストレッチ長袖シャツ

        製品制電ストレッチ長袖シャツ

          ジャケット

          ジャケット

            作業服 ベルデクセル ジャンパー VE525 上 ワイン

            作業服 ベルデクセル ジャンパー VE525 上 ワイン

              エコ3バリュージャンパー 81400(秋冬用)

              エコ3バリュージャンパー 81400(秋冬用)

                接触冷感長袖シャツ

                接触冷感長袖シャツ

                  製品制電ストレッチブルゾン

                  製品制電ストレッチブルゾン

                    吸汗速乾長袖シャツ(抗菌、消臭、吸汗・速乾)

                    吸汗速乾長袖シャツ(抗菌、消臭、吸汗・速乾)

                      長袖シャツ ソフトサマーツイル(春夏用)

                      長袖シャツ ソフトサマーツイル(春夏用)

                        まるごとストレッチ長袖シャツ

                        まるごとストレッチ長袖シャツ

                          ストレッチジャンパー

                          ストレッチジャンパー

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 自重堂 自重堂 自重堂 ミドリ安全 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂
                            通常価格 13,552円 13,531円 5,807円 3,711円 2,935円 13,531円 5,579円 4,496円 6,182円 5,511円 3,968円 6,955円 4,531円
                            通常出荷日 1日目   6日目   5日目   5日目   5日目   6日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            商品分類 ジャケット ジャケット ジャケット ワークシャツ ジャケット ジャケット ジャケット ワークシャツ ジャケット ワークシャツ ワークシャツ ワークシャツ ジャケット
                            色(系統) - - - - - - - - - -
                            季節 通年 秋冬 春夏 春夏 秋冬 秋冬 秋冬 春夏 秋冬 春夏 春夏 春夏 秋冬
                            袖形状 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖
                            帯電防止素材 あり あり あり あり - あり あり なし あり あり あり あり あり

                            ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 長袖 ジャンパー 帯電防止 VE527 上のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3110125703
                            3110125704
                            3110125705
                            3110125706
                            3110125708
                            3110125709
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ

                            13,552円

                            ( 14,907円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            S

                            13,552円

                            ( 14,907円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M

                            13,552円

                            ( 14,907円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L

                            13,552円

                            ( 14,907円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL

                            13,552円

                            ( 14,907円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4L

                            13,552円

                            ( 14,907円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            5L

                            秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました