(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン G363 上

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン G363 上

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,392円
税込価格
5,931円

・どんな環境にも自然と溶け込む素材感のある風合いは、綿100%ならではの持ち味...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • 色(系統):
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 詳細カラー:
    ライトブルー
  • 材質:
    綿100%ツイル

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SSS

2個

5,392( 5,931円 )

6日目

SS

2個

5,392( 5,931円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・どんな環境にも自然と溶け込む素材感のある風合いは、綿100%ならではの持ち味です。
・汗や油汚れにも落ちやすく、リーズナブルプライスです。
・ポケット位置/左右胸ポケット(左胸ペン挿し付き)、右胸ダブルポケット、左右脇ポケット、左袖ペン挿し、左脇裏収納スペース。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン G363 上

ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン G363 上

    ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン G367 上

    ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン G367 上

      ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 長袖 ジャンパー 帯電防止 VE527 上

      ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 長袖 ジャンパー 帯電防止 VE527 上

        ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 G674 上

        ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 G674 上

          ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 G671 上

          ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 G671 上

            ミドリ安全 作業服 秋冬 パンツ 帯電防止 VE467 下

            ミドリ安全 作業服 秋冬 パンツ 帯電防止 VE467 下

              作業服 ベルデクセル ジャンパー VE525 上 ワイン

              作業服 ベルデクセル ジャンパー VE525 上 ワイン

                ストレッチ半袖シャツ

                ストレッチ半袖シャツ

                  メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 自重堂
                  通常価格 5,392円 5,392円 13,552円 6,114円 7,228円 8,480円 13,531円 4,976円
                  通常出荷日 6日目   6日目   1日目   6日目   6日目   6日目   6日目   5日目  
                  商品分類 ジャケット ジャケット ジャケット ジャケット ジャケット ズボン ジャケット ワークシャツ
                  色(系統) -
                  季節 通年 通年 通年 通年 通年 通年 秋冬 春夏
                  袖形状 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 - 長袖 半袖
                  JIS規格適合品 × × -

                  ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン G363 上のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました