(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 G677 下

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3113194802
ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 G677 下 サギョウフク

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,026円 5,477円
税込単価
6,629円 6,025円

【特長】・帯電防止素材のワンタックシルエットのスラックスです。・新立体裁断構造...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 色(系統):
  • 季節:
    通年
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 詳細カラー:
    ネイビー
  • 材質:
    ポリエステル65%、綿35% ツイル ・ファスナー/樹脂 ・面ファスナー(左後ポケット)

(i)ご注意

  • SSS・SSはレディスシルエットになります。

型番

3113194802 解除

Loading...

商品情報を表示

3113194802 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3113194802

3113194802

SS

2個

6,026円

5,477

( 6,025円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・帯電防止素材のワンタックシルエットのスラックスです。・新立体裁断構造のフル開脚仕様です。

(i)ご注意

  • SSS・SSはレディスシルエットになります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 G677 下の型番3113194802のページです。
型番3113194802に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 G677 下

ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 G677 下

    ミドリ安全 作業服 秋冬 パンツ 帯電防止 VE467 下

    ミドリ安全 作業服 秋冬 パンツ 帯電防止 VE467 下

      ミドリ安全 作業服 秋冬 パンツ 帯電防止 VE467C 下

      ミドリ安全 作業服 秋冬 パンツ 帯電防止 VE467C 下

        ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 カーゴパンツ 帯電防止 VE527C 下

        ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 カーゴパンツ 帯電防止 VE527C 下

          ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 長袖 ジャンパー 帯電防止 VE527 上

          ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 長袖 ジャンパー 帯電防止 VE527 上

            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
            通常価格 6,026円 8,480円 10,386円 11,204円 13,552円
            通常出荷日 5日目~   6日目   6日目   1日目   1日目  
            商品分類 ズボン ズボン ズボン ズボン ジャケット
            色(系統)
            季節 通年 通年 通年 通年 通年
            帯電防止素材 あり あり あり あり あり
            JIS規格適合品

            ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 G677 下のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            3113194801
            3113194803
            3113194804
            3113194805
            3113194806
            3113194807
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ

            6,026円

            ( 6,629円 )
            2個 あり

            6日目

            SSS

            6,026円

            ( 6,629円 )
            2個 あり

            6日目

            S

            6,026円

            ( 6,629円 )
            2個 あり

            6日目

            M

            6,026円

            ( 6,629円 )
            2個 あり

            6日目

            L

            6,026円

            ( 6,629円 )
            2個 あり

            6日目

            LL

            6,026円

            ( 6,629円 )
            2個 あり

            6日目

            3L

            秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました