(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 作業服 秋冬 パンツ 帯電防止 VE467C 下

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3112168202
ミドリ安全 作業服 秋冬 パンツ 帯電防止 VE467C 下 サギョウフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,386円
税込単価
11,425円

・ポケット位置/左右脇ポケット、左右後ろポケット、左右カーゴポケット。

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 色(系統):
  • 季節:
    通年
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 詳細カラー:
    ネイビー
  • 材質:
    ポリエステル90% 綿10% 裏綿二重織ツイル (再生ポリエステル55%) ・ファスナー/樹脂 ・ボタン/樹脂(左後ポケット) ・マジックテープ(カーゴポケット)

(i)ご注意

  • 裾上げする際の注意事項:このパンツは立体裁断構造を採用しているため、股下寸法の計測位置が通常とは異なります。

型番

3112168202 解除

Loading...

商品情報を表示

3112168202 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3112168202

3112168202

SS

1個

10,386( 11,425円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ポケット位置/左右脇ポケット、左右後ろポケット、左右カーゴポケット。

(i)ご注意

  • 裾上げする際の注意事項:このパンツは立体裁断構造を採用しているため、股下寸法の計測位置が通常とは異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 作業服 秋冬 パンツ 帯電防止 VE467C 下の型番3112168202のページです。
型番3112168202に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 作業服 秋冬 パンツ 帯電防止 VE467C 下

ミドリ安全 作業服 秋冬 パンツ 帯電防止 VE467C 下

    ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 カーゴパンツ 帯電防止 VE527C 下

    ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 カーゴパンツ 帯電防止 VE527C 下

      ミドリ安全 作業服 秋冬 パンツ 帯電防止 VE467 下

      ミドリ安全 作業服 秋冬 パンツ 帯電防止 VE467 下

        ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 G677 下

        ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 G677 下

          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
          通常価格 10,386円 11,204円 8,480円 6,026円
          通常出荷日 6日目   1日目   6日目   5日目~  
          商品分類 ズボン ズボン ズボン ズボン
          色(系統)
          季節 通年 通年 通年 通年
          帯電防止素材 あり あり あり あり
          JIS規格適合品

          ミドリ安全 作業服 秋冬 パンツ 帯電防止 VE467C 下のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          3112168201
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ

          10,386円

          ( 11,425円 )
          1個 あり

          6日目

          SSS

          秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました