(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 保護めがね ウベックス X-9182 uvex futura

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 保護めがね ウベックス X-9182 uvex futura

通常単価(税別)
4,930円
税込単価
5,423円

【特長】・快適な耳当たりのデュオフレックステンプルを採用。・フレーム角度が自由...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • フレーム色:
    ブラウン
  • 高さ(mm):
    54
  • 幅(mm):
    143
  • 長さ(mm):
    136~154
  • 材質:
    レンズ:JISポリカーボネート(両面曇り止め)、フレーム:プラスチック

型番

4011008000 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4011008000

4011008000

2個

4,930( 5,423円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・快適な耳当たりのデュオフレックステンプルを採用。
・フレーム角度が自由に変えられるため、どなたの顔にもピッタリフィットし飛来物の進入等を防ぎます。
・めがねが曇りやすい環境でも快適に作業できます。
・レンズ交換が簡単です。
・紫外線を99.9%カットする眼に優しいレンズです。
・サイド、ひさし付。
【用途】
・花粉/園芸/日曜大工/飛来物。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 保護めがね ウベックス X-9182 uvex futuraの型番4011008000のページです。
型番4011008000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 保護めがね ウベックス X-9182 uvex futura

ミドリ安全 保護めがね ウベックス X-9182 uvex futura

    ミドリ安全 保護めがね X-9182 uvex futura

    ミドリ安全 保護めがね X-9182 uvex futura

      ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-90-3 大 MPCレンズ

      ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-90-3 大 MPCレンズ

        ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-90-2 中 MPCレンズ

        ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-90-2 中 MPCレンズ

          二眼型保護メガネ(ソフトラバーテンプル使用)

          二眼型保護メガネ(ソフトラバーテンプル使用)

            二眼型保護メガネ(バネ蝶番使用)

            二眼型保護メガネ(バネ蝶番使用)

              一眼型保護メガネ(オーバーグラス可)

              一眼型保護メガネ(オーバーグラス可)

                保護メガネ SS-7087

                保護メガネ SS-7087

                  保護メガネ RSX(S)-RPF

                  保護メガネ RSX(S)-RPF

                    山本光学 ブルーライトカットグラス YS-380BC

                    山本光学 ブルーライトカットグラス YS-380BC

                      foton Safety Glass SS-29 TILA

                      foton Safety Glass SS-29 TILA

                        ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-792 防曇加工

                        ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-792 防曇加工

                          ブルーライトカット付グラス

                          ブルーライトカット付グラス

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 山本光学 山本光学 山本光学 アズワン アズワン 山本光学 日本光器製作所 ミドリ安全 東京硝子器械
                            通常価格 4,930円 4,407円 4,500円 5,000円 2,463円 2,809円 1,338円 2,900円 3,300円 3,370円 5,606円 1,685円 3,401円
                            通常出荷日 6日目   5日目   6日目   6日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   9日目   6日目~  
                            形状 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ
                            規格 JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS - - JIS - - -
                            曇り止め - -
                            UVカット
                            耐静電性 -

                            ミドリ安全 保護めがね ウベックス X-9182 uvex futuraのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました