(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 保護めがね X-9182 uvex futura

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 保護めがね X-9182 uvex futura

通常単価(税別)
4,407円
税込単価
4,848円

【特長】・レンズ交換可。・サイド、ひさし付。・きわめて画期的な機能とデザインを...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • フレーム色:
    ブラウン
  • 高さ(mm):
    54
  • 幅(mm):
    143
  • 長さ(mm):
    136~154
  • 材質:
    レンズ:JISポリカーボネート(両面ハードコート)、フレーム:プラスチック

型番

4011007000 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4011007000

4011007000

2個

4,407( 4,848円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズ交換可。
・サイド、ひさし付。
・きわめて画期的な機能とデザインをそなえた保護めがねです。
・フレーム角度が自由に変えられるため、どなたの顔にもピッタリフィットし飛来物の進入を防ぎます。
・テンプル(つる)の長さを4段階に調節できます。
【用途】
・花粉/園芸/日曜大工/飛来物。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 保護めがね X-9182 uvex futuraの型番4011007000のページです。
型番4011007000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 保護めがね X-9182 uvex futura

ミドリ安全 保護めがね X-9182 uvex futura

    ミドリ安全 保護めがね ウベックス X-9182 uvex futura

    ミドリ安全 保護めがね ウベックス X-9182 uvex futura

      山本光学 二眼型保護めがね YX-530

      山本光学 二眼型保護めがね YX-530

        OTOS 一眼型保護メガネ

        OTOS 一眼型保護メガネ

          一眼型保護メガネ ウベックス オーバーグラス X-9196 uvex OTG

          一眼型保護メガネ ウベックス オーバーグラス X-9196 uvex OTG

            TRUSCO セーフティゴーグル バイザー付 通気孔タイプ

            TRUSCO セーフティゴーグル バイザー付 通気孔タイプ

              保護メガネ カーブ

              保護メガネ カーブ

                保護メガネ アイリス(調整機能付)

                保護メガネ アイリス(調整機能付)

                  二眼型セーフティゴーグルセーフティゴーグル GP-94M

                  二眼型セーフティゴーグルセーフティゴーグル GP-94M

                    セーフティゴーグル ワイドビュータイプ 替レンズ

                    セーフティゴーグル ワイドビュータイプ 替レンズ

                      二眼型セーフティゴーグルセーフティゴーグル GP-98

                      二眼型セーフティゴーグルセーフティゴーグル GP-98

                        安全ゴーグル(通気孔付き・小型タイプ)

                        安全ゴーグル(通気孔付き・小型タイプ)

                          保護メガネ 360 クリア ペトロイドAF

                          保護メガネ 360 クリア ペトロイドAF

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 山本光学 OTOS ミドリ安全 トラスコ中山 ブッシュネル ブッシュネル EYE-GLOVE トラスコ中山 EYE-GLOVE ミドリ安全 山本光学
                            通常価格 4,407円 4,930円 924円 2,019円 5,850円 2,494円 1,071円 1,722円 6,483円 975円 8,241円 3,068円 1,805円
                            通常出荷日 5日目   6日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目  
                            形状 二眼型メガネ 二眼型メガネ - - 一眼型メガネ ゴーグル 二眼型メガネ 二眼型メガネ - ゴーグル - ゴーグル 一眼型メガネ
                            規格 JIS JIS - - JIS ANSI ANSI ANSI - - - ANSI JIS
                            曇り止め - -
                            UVカット
                            耐静電性 - - - - -

                            ミドリ安全 保護めがね X-9182 uvex futuraのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました