(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 ゴーグル X-9302 uvex ultrasonic シリコンバンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 ゴーグル X-9302 uvex ultrasonic シリコンバンド

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,728円
税込価格
5,201円

【特長】・低発塵バンドのためほこりを嫌う現場に最適です。(クリーンルーム、食品...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 用途:
    防塵
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • 高さ(mm):
    77
  • 幅(mm):
    184
  • 長さ(mm):
    91
  • 材質:
    レンズ:ポリカーボネ-ト フレーム 二重成型 レンズ側(ポリプロピレン)、顔側(ウレタン系エラストマー)、バンド:シリコン、通気:特殊ベンチレーション

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
フレーム色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グレー

1個

4,728( 5,201円 )

1日目

オレンジ

1個

4,728( 5,201円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低発塵バンドのためほこりを嫌う現場に最適です。(クリーンルーム、食品取扱い等)。
・軽量でコンパクトです。
・レンズ交換が簡単です。
・レンズは外側が傷つきにくく薬品に強いハードコート、内側は曇り止めコート。
・紫外線を99.9%カットする眼に優しいレンズです。
・めがね・マスク併用可。
【用途】
・花粉/園芸/日曜大工/塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 ゴーグル X-9302 uvex ultrasonic シリコンバンド

ミドリ安全 ゴーグル X-9302 uvex ultrasonic シリコンバンド

    ゴーグル X-9302 SPG グレー

    ゴーグル X-9302 SPG グレー

      ゴーグル X-9302 SPG オレンジ

      ゴーグル X-9302 SPG オレンジ

        セーフティーゴーグル

        セーフティーゴーグル

          ゴグル型保護めがね ベンチレーター付フレーム

          ゴグル型保護めがね ベンチレーター付フレーム

            ゴーグル型保護メガネ(ヘルメット取付式) X-9302

            ゴーグル型保護メガネ(ヘルメット取付式) X-9302

              山本光学 ゴグル型保護めがね 通気孔付フレーム 900V

              山本光学 ゴグル型保護めがね 通気孔付フレーム 900V

                ベンチレーター付ゴム枠ゴーグル

                ベンチレーター付ゴム枠ゴーグル

                  ゴーグル X-9302ゴーグラス オレンジ

                  ゴーグル X-9302ゴーグラス オレンジ

                    ゴーグル X-9302ゴーグラス グレー

                    ゴーグル X-9302ゴーグラス グレー

                      セーフティゴーグル(密閉ワイドビュータイプ) TSG-005

                      セーフティゴーグル(密閉ワイドビュータイプ) TSG-005

                        山本光学 ゴグル型保護めがね 110シリーズ

                        山本光学 ゴグル型保護めがね 110シリーズ

                          山本光学 セーフティゴーグル YG-5200

                          山本光学 セーフティゴーグル YG-5200

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 山本光学 山本光学 ミドリ安全 山本光学 山本光学 ミドリ安全 ミドリ安全 トラスコ中山 山本光学 山本光学
                            通常価格 4,728円 7,136円 7,137円 1,977円 1,681円 7,136円 1,974円 2,841円 4,978円 4,978円 288円 913円 871円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            形状 ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル - - ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル -
                            用途 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 - - 防塵 防塵 防塵 防塵 -
                            曇り止め - - -
                            UVカット -
                            耐静電性 - - -

                            ミドリ安全 ゴーグル X-9302 uvex ultrasonic シリコンバンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました