(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね MP-822 両面防曇加工 グリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね MP-822 両面防曇加工 グリーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,687円
税込単価
1,856円

【用途】花粉/園芸/日曜大工/飛来物。・フレーム角度調節可。・ソフトクッション...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 規格:
    JIS / ANSI
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • 高さ(mm):
    47
  • 幅(mm):
    146
  • 長さ(mm):
    152
  • 材質:
    プラスチックフレーム、レンズ:JISポリカーボネート(両面曇り止め)

型番

4012100740 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4012100740

4012100740

2個

1,687( 1,856円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】花粉/園芸/日曜大工/飛来物。
・フレーム角度調節可。
・ソフトクッション鼻パッド付。
・鼻当たりはソフトクッションで、つまむと左右に動かすことができます。
・テンプルの角度がフレキシブルに上下に可動します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね MP-822 両面防曇加工 グリーンの型番4012100740のページです。
型番4012100740に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね MP-822 両面防曇加工 グリーン

ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね MP-822 両面防曇加工 グリーン

    ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-792 防曇加工

    ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-792 防曇加工

      ミドリ安全 保護めがね X-9182 uvex futura

      ミドリ安全 保護めがね X-9182 uvex futura

        安全ゴーグル(通気孔付き・小型タイプ)

        安全ゴーグル(通気孔付き・小型タイプ)

          ミドリ安全 保護めがね ウベックス X-9182 uvex futura

          ミドリ安全 保護めがね ウベックス X-9182 uvex futura

            ミドリ安全 オーバーグラス VS-302F

            ミドリ安全 オーバーグラス VS-302F

              UVEX 二眼型保護メガネ ブラック

              UVEX 二眼型保護メガネ ブラック

                一眼型保護メガネ(ソフトクッションタイプ) VS-101

                一眼型保護メガネ(ソフトクッションタイプ) VS-101

                  防塵メガネ(ワイドタイプ) No.1290

                  防塵メガネ(ワイドタイプ) No.1290

                    山本光学 二眼型保護めがね YX-530

                    山本光学 二眼型保護めがね YX-530

                      一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット・サイド通気穴付)

                      一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット・サイド通気穴付)

                        保護メガネ(オーバーグラス) RS-80BF

                        保護メガネ(オーバーグラス) RS-80BF

                          RELIEF フェイスガードゴーグル

                          RELIEF フェイスガードゴーグル

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 UVEX ミドリ安全 トーヨーセフティー 山本光学 トラスコ中山 理研オプテック リリーフ
                            通常価格 1,687円 1,685円 4,407円 3,068円 4,930円 3,282円 441円 2,909円 1,081円 924円 3,017円 2,816円 2,528円
                            通常出荷日 1日目   9日目   5日目   1日目   6日目   1日目   2日目~   1日目   9日目   1日目   1日目   9日目   1日目  
                            形状 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ ゴーグル 二眼型メガネ 一眼型メガネ - 一眼型メガネ ゴーグル - 一眼型メガネ 一眼型メガネ -
                            規格 JIS / ANSI - JIS ANSI JIS JIS / ANSI - JIS JIS - ANSI JIS -
                            曇り止め - - -
                            UVカット - - -
                            耐静電性 - - - -

                            ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね MP-822 両面防曇加工 グリーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました