(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね MP-822 両面防曇加工 レッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね MP-822 両面防曇加工 レッド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,535円
税込単価
1,689円

【用途】花粉/園芸/日曜大工/飛来物。・フレーム角度調節可。・ソフトクッション...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 規格:
    JIS / ANSI
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • 高さ(mm):
    47
  • 幅(mm):
    146
  • 長さ(mm):
    152
  • 材質:
    プラスチックフレーム、レンズ:JISポリカーボネート(両面曇り止め)

型番

4012100730 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4012100730

4012100730

2個

1,535( 1,689円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】花粉/園芸/日曜大工/飛来物。
・フレーム角度調節可。
・ソフトクッション鼻パッド付。
・鼻当たりはソフトクッションで、つまむと左右に動かすことができます。
・テンプルの角度がフレキシブルに上下に可動します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね MP-822 両面防曇加工 レッドの型番4012100730のページです。
型番4012100730に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね MP-822 両面防曇加工 レッド

ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね MP-822 両面防曇加工 レッド

    ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-792 防曇加工

    ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-792 防曇加工

      ミドリ安全 保護めがね X-9182 uvex futura

      ミドリ安全 保護めがね X-9182 uvex futura

        ミドリ安全 保護めがね ウベックス X-9182 uvex futura

        ミドリ安全 保護めがね ウベックス X-9182 uvex futura

          安全ゴーグル(通気孔付き・小型タイプ)

          安全ゴーグル(通気孔付き・小型タイプ)

            一眼型保護メガネ(ソフトクッションタイプ) VS-101

            一眼型保護メガネ(ソフトクッションタイプ) VS-101

              ミドリ安全 サングラス仕様 保護メガネ VD-203偏光

              ミドリ安全 サングラス仕様 保護メガネ VD-203偏光

                ゴーグル型保護めがね YG-5300 ミストレス

                ゴーグル型保護めがね YG-5300 ミストレス

                  山本光学 二眼型保護めがね YX-530

                  山本光学 二眼型保護めがね YX-530

                    UVEX 二眼型保護メガネ ブラック

                    UVEX 二眼型保護メガネ ブラック

                      作業メガネ 防曇レンズ

                      作業メガネ 防曇レンズ

                        セーフティゴーグル ワイドビュータイプ 替レンズ

                        セーフティゴーグル ワイドビュータイプ 替レンズ

                          保護メガネ カーブ

                          保護メガネ カーブ

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ケニス 山本光学 UVEX TAKAGI トラスコ中山 ブッシュネル
                            通常価格 1,535円 1,685円 4,407円 4,930円 3,068円 2,909円 7,484円 1,415円 924円 441円 398円 975円 1,071円
                            通常出荷日 1日目   9日目   5日目   6日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   2日目~   3日目   1日目   1日目  
                            形状 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ ゴーグル 一眼型メガネ 二眼型メガネ - - - ゴーグル ゴーグル 二眼型メガネ
                            規格 JIS / ANSI - JIS JIS ANSI JIS ANSI - - - ANSI - ANSI
                            曇り止め - - -
                            UVカット - -
                            耐静電性 - - -

                            ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね MP-822 両面防曇加工 レッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました