(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-793 UV400

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-793 UV400

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,666円
税込単価
1,833円

・紫外線(UV)は領域点の400nmまで99%以上カットします。・テンプルは角...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • フレーム色:
    イエロー・ブラック(ツートン)
  • 高さ(mm):
    45
  • 幅(mm):
    146
  • 長さ(mm):
    155~163
  • 材質:
    材質:レンズ/ポリカーボネート(両面ハードコート)、プラスチックフレーム(ナイロン)

型番

4012100522 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4012100522

4012100522

2個

1,666( 1,833円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・紫外線(UV)は領域点の400nmまで99%以上カットします。
・テンプルは角度・伸縮が調整可能でどなたにもフィットします。
・長時間掛けても疲れにくい軽量タイプです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-793 UV400の型番4012100522のページです。
型番4012100522に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-793 UV400

ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-793 UV400

    一眼型保護メガネ(ソフトクッションタイプ) VS-101

    一眼型保護メガネ(ソフトクッションタイプ) VS-101

      保護めがね 334AFゴグル 40661

      保護めがね 334AFゴグル 40661

        バーチュア(TM)保護めがねAF 11329

        バーチュア(TM)保護めがねAF 11329

          TRUSCO セーフティゴーグル ベンチレーター付

          TRUSCO セーフティゴーグル ベンチレーター付

            二眼型セーフティグラス TSG-814

            二眼型セーフティグラス TSG-814

              一眼型セーフティグラス(軽量タイプ) TRS-980

              一眼型セーフティグラス(軽量タイプ) TRS-980

                一眼型保護メガネ 耳掛けツル

                一眼型保護メガネ 耳掛けツル

                  一眼型セーフティグラス(VFコーティングレンズ)

                  一眼型セーフティグラス(VFコーティングレンズ)

                    ビジョンベルデ 安全ゴーグル 保護メガネ VG-501F

                    ビジョンベルデ 安全ゴーグル 保護メガネ VG-501F

                      一眼型安全メガネ オーバーグラスタイプ レンズ透明

                      一眼型安全メガネ オーバーグラスタイプ レンズ透明

                        二眼型セーフティグラス TSG-8106

                        二眼型セーフティグラス TSG-8106

                          防じんメガネ 1343

                          防じんメガネ 1343

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 山本光学 トラスコ中山 ミドリ安全 トラスコ中山 トラスコ中山 トーヨーセフティー
                            通常価格 1,666円 2,909円 1,040円 970円 475円 924円 1,905円 1,194円 2,940円 2,471円 726円 1,037円 950円
                            通常出荷日 9日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   5日目  
                            形状 二眼型メガネ 一眼型メガネ ゴーグル 二眼型メガネ ゴーグル 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ ゴーグル 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ
                            曇り止め
                            UVカット
                            耐静電性
                            傷防止

                            ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-793 UV400のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました