(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 保護めがね ゲストグラス MP-911 (ハードコート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 保護めがね ゲストグラス MP-911 (ハードコート)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,335円 ~ 1,903円
税込価格
1,469円 ~ 2,093円

【用途】園芸/日曜大工/飛来物。・プラスチック一体型。・エコノミータイプ。・来...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • 高さ(mm):
    61
  • 幅(mm):
    159
  • 長さ(mm):
    158

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
規格
フレーム色
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ANSI
スモーク
レンズ:ポリカーボネート、両面ハードコート(スモーク)

1個

1,335( 1,469円 )

4日目

ANSI
シルバーミラー
レンズ:ポリカーボネート、両面ハードコート(シルバーミラー)

2個

1,903( 2,093円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】園芸/日曜大工/飛来物。
・プラスチック一体型。
・エコノミータイプ。
・来訪者用ゲストグラスとして最適、通常のめがねの上から使用できます。
・耐衝撃性に優れたポリカーボネートレンズです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 保護めがね ゲストグラス MP-911 (ハードコート)

ミドリ安全 保護めがね ゲストグラス MP-911 (ハードコート)

    山本光学 二眼型保護めがね YX-55

    山本光学 二眼型保護めがね YX-55

      ボレーセイフティ トライオン スモークレンズ

      ボレーセイフティ トライオン スモークレンズ

        OTOS 一眼型保護メガネ

        OTOS 一眼型保護メガネ

          トライオン CSPレンズ

          トライオン CSPレンズ

            二眼型保護めがね YX-510

            二眼型保護めがね YX-510

              二眼型保護メガネハードグラスHG-6

              二眼型保護メガネハードグラスHG-6

                ヘルメット装着式 保護メガネ

                ヘルメット装着式 保護メガネ

                  ボレーセイフティ トライオン ブルーフラッシュレンズ

                  ボレーセイフティ トライオン ブルーフラッシュレンズ

                    SAFETY オーバーライト2

                    SAFETY オーバーライト2

                      二眼型保護メガネハードグラスHG-5

                      二眼型保護メガネハードグラスHG-5

                        ハードグラスHGO-1

                        ハードグラスHGO-1

                          安全グラス EG-1 クリア

                          安全グラス EG-1 クリア

                            メーカー ミドリ安全 山本光学 ブッシュネル OTOS ブッシュネル 山本光学 TJMデザインタジマツール OTOS ブッシュネル ブッシュネル TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール E-Value
                            通常価格 1,335円 860円 2,243円 2,019円 2,200円 924円 2,657円 2,203円 2,617円 1,063円 2,656円 1,843円 351円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目  
                            形状 一眼型メガネ - - - - - - 取付型メガネ - - - - 一眼型メガネ
                            曇り止め - - - - - - - - - - - -
                            UVカット
                            耐静電性 - - - - - - - - - - -
                            傷防止 - - - - - - - - - - -

                            ミドリ安全 保護めがね ゲストグラス MP-911 (ハードコート)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました