(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 簡易ゴーグル MG-280 U金具付 中

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 簡易ゴーグル MG-280 U金具付 中

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,883円
税込単価
2,071円

・ヘルメットのツバにクリップを引っ掛けて、又は直接顔面に沿わして使用できます。...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • フレーム色:
    グリーン
  • 高さ(mm):
    82
  • 幅(mm):
    156
  • 長さ(mm):
    65
  • 材質:
    レンズ:アセテート、フレーム:ポリエチレン、バンド:布、ゴム混紡

型番

4012090000 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4012090000

4012090000

2個

1,883( 2,071円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ヘルメットのツバにクリップを引っ掛けて、又は直接顔面に沿わして使用できます。
・レンズ交換可。
・バンド交換可。
【U金具=MP、野球帽型ヘルメット用】

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 簡易ゴーグル MG-280 U金具付 中の型番4012090000のページです。
型番4012090000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 簡易ゴーグル MG-280 U金具付 中

ミドリ安全 簡易ゴーグル MG-280 U金具付 中

    ミドリ安全 簡易ゴーグル MG-281 U金具付 大

    ミドリ安全 簡易ゴーグル MG-281 U金具付 大

      ミドリ安全 簡易ゴーグル MG-280 UC金具付 中

      ミドリ安全 簡易ゴーグル MG-280 UC金具付 中

        ミドリ安全 ゴーグル MG-256 MLF

        ミドリ安全 ゴーグル MG-256 MLF

          ミドリ安全 ゴーグル MG-257 MLF

          ミドリ安全 ゴーグル MG-257 MLF

            ゴーグル型保護メガネ YG-6000BB

            ゴーグル型保護メガネ YG-6000BB

              保護メガネ ストーム 1653701JP

              保護メガネ ストーム 1653701JP

                UVEX 替えレンズ X-9197用

                UVEX 替えレンズ X-9197用

                  ゴーグルクリップ MZ‐51 2個入

                  ゴーグルクリップ MZ‐51 2個入

                    メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 東京硝子器械 三商 UVEX ミドリ安全
                    通常価格 1,883円 2,060円 2,103円 3,057円 3,416円 3,726円 2,560円 2,692円 1,239円
                    通常出荷日 6日目   6日目   5日目   5日目   6日目   6日目   4日目   5日目   1日目  
                    形状 ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル - - その他
                    曇り止め - - -
                    UVカット - - -
                    耐静電性 - - -
                    傷防止 - - -

                    ミドリ安全 簡易ゴーグル MG-280 U金具付 中のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました